EBA
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_eba_asmtab.prj},{NB=EBA3210-3RRG0+102L C0(0G000)_rev},{TP=EBA series},{MN=EBA3210-3},{LEAD=10},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=102},{NLX=77},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0},{SEM=0},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{GTC3=900},{GTC5=800},{SD=32},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{W=5},{X=1},{PPATH=eba/eba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
EBA1605-4RRG0+65L C0
EBA1605-4
0.00
55
0
0
55
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA2005-3RRG0+60L C0
EBA2005-3
0.00
50
0
0
50
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA2505-3RRG0+60L C0
EBA2505-3
0.00
50
0
0
50
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA2510-3RRG0+100L C0
EBA2510-3
0.00
80
0
0
80
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA2510-4RRG0+105L C0
EBA2510-4
0.00
85
0
0
85
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA3205-3RRG0+62L C0
EBA3205-3
0.00
52
0
0
52
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA3205-4RRG0+67L C0
EBA3205-4
0.00
57
0
0
57
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA3205-6RRG0+77L C0
EBA3205-6
0.00
67
0
0
67
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA3210-3RRG0+102L C0
EBA3210-3
0.00
82
0
0
82
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA3210-4RRG0+114L C0
EBA3210-4
0.00
94
0
0
94
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA4005-6RRG0+80L C0
EBA4005-6
0.00
70
0
0
70
5
스트로크 양단부에 +5mm 플러스시킨 나사축 ...
-
EBA4010-3RRG0+104L C0
EBA4010-3
0.00
84
0
0
84
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA4010-4RRG0+114L C0
EBA4010-4
0.00
94
0
0
94
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA4020-3RRG0+149L C0
EBA4020-3
0.00
129
0
0
129
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA5010-4RRG0+116L C0
EBA5010-4
0.00
96
0
0
96
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA5020-3RRG0+154L C0
EBA5020-3
0.00
134
0
0
134
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA6310-6RRG0+139L C0
EBA6310-6
0.00
119
0
0
119
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
EBA6320-3RRG0+156L C0
EBA6320-3
0.00
136
0
0
136
10
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성