EBB
THK
이송나사
볼나사
DIN 규격 볼나사
전조볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/rolled_ball_screw/rev2_ebb_asmtab.prj},{NB=EBB3205-6RR+107LC7(000)-ebb3_rev},{TP=EBB series},{MN=EBB3205-6},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=107.0},{AXC=},{ACC=C7},{PN=0},{C7=3000.000},{C10=4000.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{SD=32},{LEAD=20},{L=62},{EL1=1860.000},{EL=3850},{W=5},{PPATH=ebb/ebb_asmtpl.prj},{X=1},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
ST
스트로크
[mm]
NL
Nut length
ⁿ/ₐ
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
ⁿ/ₐ
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
EBB1605-4RR+75LC7
EBB1605-4
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
0.0
55
0
0
55
10
-
EBB2005-3RR+80LC7
EBB2005-3
Overall thread lenght is ...
0.0
50
0
0
50
15
-
EBB2505-3RR+80LC7
EBB2505-3
Overall thread lenght is ...
0.0
50
0
0
50
15
-
EBB2510-3RR+110LC7
EBB2510-3
Overall thread lenght is ...
0.0
80
0
0
80
15
-
EBB2510-4RR+115LC7
EBB2510-4
Overall thread lenght is ...
0.0
85
0
0
85
15
-
EBB3205-3RR+92LC7
EBB3205-3
Overall thread lenght is ...
0.0
52
0
0
52
20
-
EBB3205-4RR+97LC7
EBB3205-4
Overall thread lenght is ...
0.0
57
0
0
57
20
-
EBB3205-6RR+107LC7
EBB3205-6
Overall thread lenght is ...
0.0
67
0
0
67
20
-
EBB3210-3RR+122LC7
EBB3210-3
Overall thread lenght is ...
0.0
82
0
0
82
20
-
EBB3210-4RR+134LC7
EBB3210-4
Overall thread lenght is ...
0.0
94
0
0
94
20
-
EBB4005-6RR+110LC7
EBB4005-6
Overall thread lenght is ...
0.0
70
0
0
70
20
-
EBB4010-3RR+124LC7
EBB4010-3
Overall thread lenght is ...
0.0
84
0
0
84
20
-
EBB4010-4RR+134LC7
EBB4010-4
Overall thread lenght is ...
0.0
94
0
0
94
20
-
EBB5005-6RR+115LC7
EBB5005-6
Overall thread lenght is ...
0.0
75
0
0
75
20
-
EBB5010-4RR+136LC7
EBB5010-4
Overall thread lenght is ...
0.0
96
0
0
96
20
-
EBB6310-6RR+159LC7
EBB6310-6
Overall thread lenght is ...
0.0
119
0
0
119
20
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성