카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
EC13-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
1-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
1.0 - 3.0 mm panel thickness
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/1_piece_fixing_ties/with_edge_clip/1_3_mm_panel_thickness/edgeclip_family_ec13.prj},{NB=126-00000 (1-0)},{IDNR=126-00000},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=5000.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=29.260},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50SOSEC13E},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder 160x4,6schwarz},{LAENGEL=160.0},{LAENGEL2=15.0},{BREITEW=4.6},{BREITEW2=11.0},{HOEHEH=1.35},{HOEHEH2=},{BUENDELMAX=35.0},{BUENDELMIN=1.0},{BLECHDICKEMIN=1.0},{BLECHDICKEMAX=3.0},{MINDESTHALT60=180},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=},{TIE=},{FUSSTEIL=},{PWID=136},{VERSION=1},{B1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Length L
[mm]
LAENGEL2
Length (L2)
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
HOEHEH
Height H
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
[N]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 126-00000
126-00000
T50SOSEC13E
Fixing tie 160x4,6 black
160.0
15.0
4.6
11.0
1.35
35.0
1.0
1.0
3.0
180
Polyamide 6.6 Heat Stabil...
Black (BK)
-40 °C to +105 °C, (+145 ...
1.000
5000.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성