카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECB-C - Centring column and bush
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECB Centring column and bush
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ecb/ecb_c.prj},{NB=ECB-C- 20 x 64 Cementato, temperato, rettificato},{TYP=ECB-C},{D1=20},{L2=16},{L1=10},{L=64},{H=31},{M=M8},{T=20},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{DN=8},{DK=6.647},{D3=14.0},{C=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ESECUZIONE
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
C
[mm]
ECB-C- 16
ECB-C
16
12
8
50
24
M6
13
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
11.4
2.5
ECB-C- 20
ECB-C
20
16
10
64
31
M8
20
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
14.0
2.5
ECB-C- 25
ECB-C
25
17
12
64
31
M8
20
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
17.7
2.5
ECB-C- 32
ECB-C
32
23
15
80
39
M10
24
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
22.8
3.0
ECB-C- 40
ECB-C
40
26
20
100
49
M10
24
Carburized, hardened, gri...
UNI 16 Ni Cr 4
HRC 60-62
29.3
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성