Eccentric Collar Intermediate Duty Wide Slot Take Up Metric Bore - Eccentric Collar Take-Up Bearings -(Intermediate Duty) -Wide Slot
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/wstu_sxv_hm_asmtab.prj},{NB=130795},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=130795},{DESCRIPTION=WSTU-SXV-30M},{W=1.2},{FS=WS308},{BOD=62.000000},{BW=0.706700},{A=35.8},{A1=35.800000},{B=111.3},{B1=111.300000},{C=13.49},{C1=13.490000},{D=57.2},{D1=57.200000},{E=69.9},{E1=69.900000},{F=19.1},{F1=19.100000},{G=9.7},{G1=9.700000},{H=16.0},{H1=16.000000},{J=55.6},{J1=55.600000},{K=36.6},{K1=36.600000},{L=44.5},{L1=44.500000},{M=88.39/89.15},{M1=88.390000},{N=104.9},{N1=104.900000},{R=8.9},{R1=8.900000},{S=26.7},{S1=26.700000},{T=41.3},{T1=41.300000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=wstu_sxv_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Bolt Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
130793
204
20
130793
WSTU-SXV-20M
0.5
WS300
31.0
93.7
13.49
50.8
60.5
15.9
9.7
16.0
50.8
31.8
33.3
75.82/76.58
92.2
7.6
23.4
35.1
130794
205
25
130794
WSTU-SXV-25M
0.7
WS300
31.0
96.8
13.49
50.8
62.0
15.9
9.7
16.0
50.8
33.3
38.1
75.82/76.58
92.2
7.6
23.4
35.1
130795
206
30
130795
WSTU-SXV-30M
1.2
WS308
35.8
111.3
13.49
57.2
69.9
19.1
9.7
16.0
55.6
36.6
44.5
88.39/89.15
104.9
8.9
26.7
41.3
130796
207
35
130796
WSTU-SXV-35M
1.2
WS308
38.9
123.7
13.49
63.5
77.7
19.1
12.7
16.0
63.5
36.6
54.1
88.39/89.15
104.9
9.4
29.5
41.3
130797
208
40
130797
WSTU-SXV-40M
2.2
WS400
43.6
144.5
17.48
82.6
88.9
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
60.5
101.22/101.98
114.3
11.0
32.6
49.3
130798
209
45
130798
WSTU-SXV-45M
2.2
WS400
42.9
143.0
17.48
82.6
87.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
63.5
101.22/101.98
120.7
10.9
32.0
49.3
130799
210
50
130799
WSTU-SXV-50M
2.2
WS400
43.6
147.8
17.48
85.9
90.4
25.4
16.0
19.1
82.6
49.3
69.9
101.22/101.98
120.7
11.0
32.7
49.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성