피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Eccentric Collar Wide Slot Take Up Inch Bore - SXR Normal Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
Eccentric Collar
SXR Normal Duty
Take-Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/eccentric_collar/sxr_normal_duty/take_up_bearings/wstu_sxr_hi_asmtab.prj},{NB=131220},{SERIES=209},{SS=1-5/8},{SS1=1.625000},{PN=131220},{DESCRIPTION=WSTU-SXR-110},{LF=RE-LUBE},{BOD=3.346500},{BW=0.866100},{W=6.5},{FS=WS400},{A=2.13},{A1=2.130000},{B=5.63},{B1=5.630000},{C=0.688},{C1=0.688000},{D=3.25},{D1=3.250000},{E=3.44},{E1=3.440000},{F=1},{F1=1.000000},{G=0.63},{G1=0.630000},{H=0.75},{H1=0.750000},{J=3.25},{J1=3.250000},{K=1.94},{L=2.50},{L1=2.500000},{M=3.985/4.015},{M1=4.015000},{N=4.75},{N1=4.750000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.38},{S1=1.380000},{T=1.94},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=wstu_sxr_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
131204
204
3/4
131204
WSTU-SXR-012
RE-LUBE
2.1
WS300
1.55
3.69
0.531
2.00
2.38
5/8
0.38
0.63
2.00
1.25
1.31
2.985/3.015
3.63
0.50
1.05
1.38
131206
205
7/8
131206
WSTU-SXR-014
RE-LUBE
2.3
WS300
1.62
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.50
2.985/3.015
3.63
0.56
1.06
1.38
131207
205
15/16
131207
WSTU-SXR-015
RE-LUBE
2.2
WS300
1.62
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.50
2.985/3.015
3.63
0.56
1.06
1.38
131208
205
1
131208
WSTU-SXR-100
RE-LUBE
2.1
WS300
1.62
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.50
2.985/3.015
3.63
0.56
1.06
1.38
131209
206
1-1/16
131209
WSTU-SXR-101
RE-LUBE
3.1
WS308
1.77
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480/3.510
4.13
0.58
1.19
1.63
131210
206
1-1/8
131210
WSTU-SXR-102
RE-LUBE
2.9
WS308
1.77
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480/3.510
4.13
0.58
1.19
1.63
131211
206
1-3/16
131211
WSTU-SXR-103
RE-LUBE
2.8
WS308
1.77
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480/3.510
4.13
0.58
1.19
1.63
131213
207
1-1/4
131213
WSTU-SXR-104
RE-LUBE
3.8
WS308
1.95
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480/3.510
4.13
0.67
1.28
1.63
131214
207
1-5/16
131214
WSTU-SXR-105
RE-LUBE
3.7
WS308
1.95
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480/3.510
4.13
0.67
1.28
1.63
131215
207
1-3/8
131215
WSTU-SXR-106
RE-LUBE
3.6
WS308
1.95
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480/3.510
4.13
0.67
1.28
1.63
131216
207
1-7/16
131216
WSTU-SXR-107
RE-LUBE
3.5
WS308
1.95
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480/3.510
4.13
0.67
1.28
1.63
131217
208
1-1/2
131217
WSTU-SXR-108
RE-LUBE
6.2
WS400
2.12
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.38
3.985/4.015
4.50
0.75
1.37
1.94
131220
209
1-5/8
131220
WSTU-SXR-110
RE-LUBE
6.5
WS400
2.13
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.50
3.985/4.015
4.75
0.75
1.38
1.94
131221
209
1-11/16
131221
WSTU-SXR-111
RE-LUBE
6.4
WS400
2.13
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.50
3.985/4.015
4.75
0.75
1.38
1.94
131222
209
1-3/4
131222
WSTU-SXR-112
RE-LUBE
6.3
WS400
2.13
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.50
3.985/4.015
4.75
0.75
1.38
1.94
131225
210
1-15/16
131225
WSTU-SXR-115
RE-LUBE
6.9
WS400
2.25
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.75
3.985/4.015
4.75
0.75
1.50
1.94
131227
210
2
131227
WSTU-SXR-200
RE-LUBE
6.8
WS400
2.25
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.75
3.985/4.015
4.75
0.75
1.50
1.94
131230
211
2-3/16
131230
WSTU-SXR-203
RE-LUBE
10.0
WS502
2.59
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
3.00
5.110/5.140
5.88
0.88
1.71
2.50
131232
212
2-1/4
131232
WSTU-SXR-204
RE-LUBE
13.0
WS502
2.74
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
3.31
5.110/5.140
5.88
0.90
1.84
2.50
131235
212
2-7/16
131235
WSTU-SXR-207
RE-LUBE
12.8
WS502
2.74
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
3.31
5.110/5.140
5.88
0.90
1.84
2.50
049385
215
2-15/16
049385
WSTU-SXR-215
RE-LUBE
21.0
WS515
3.02
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
4.00
5.923/5.953
6.69
0.86
2.16
2.75
065634
206
1-3/16
065634
WSTU-SXR-103-NL
NO-LUBE
2.8
WS308
1.77
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.75
3.480/3.510
4.13
0.58
1.19
1.63
068471
207
1-1/4
068471
WSTU-SXR-104-NL
NO-LUBE
3.8
WS308
1.95
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480/3.510
4.13
0.67
1.28
1.63
051606
207
1-7/16
051606
WSTU-SXR-107-NL
NO-LUBE
3.5
WS308
1.95
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.13
3.480/3.510
4.13
0.67
1.28
1.63
058996
208
1-1/2
058996
WSTU-SXR-108-NL
NO-LUBE
6.2
WS400
2.12
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.38
3.985/4.015
4.50
0.75
1.37
1.94
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Wide Slot Take Up Ball Bearing - Take-Up Frames
Baldor Reliance
09.11.2021
Cylindrical Housing Eccentric Collar Inch Bore - Eccentric Collar Bearings ...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Insert Metric Bore - SXR Normal Duty Bearing Inserts
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Light Duty Two-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 2 ...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar High Backing Height Expansion Insert Inch Bore - SXRH-E Ex...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Light Duty Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - Eccentric Col...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Insert Inch Bore - SXR Normal Duty Bearing Inserts
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Screw Conveyor Hanger Bearing Inch Bore - SXR Screw Convey...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Light Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 4...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Light Duty Three-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar ...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Hanger Bearing Inch Bore - SXR Hanger Bearings -(Normal Du...
Baldor Reliance
09.11.2021
S-2000 Wide Slot Take-Up Trident Seal - S-2000 Wide Slot Take-Up Bearing -I...
Baldor Reliance
09.11.2021
Narrow Slot Ball Bearing Take - Up Frames Body - Take-up Frames
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Two-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 2 Bolt Flange...
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성