ECU 12 - Pneumatic cylinder
Unimotion
Support program
Pneumatics
Pneumatic cylinders
Pneumatic cylinders PCU series
ECU pneumatic cylinders ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/pneumatics/pneumatic_cylinders/pneumat_cyln_pcu_series/ecu_pneumatic_cylinders/ecu_12_asmtab.prj},{NB=ECU 12 A(0)},{MODEL=ECU},{SIZE=12},{STROKEX=[0:50]},{STROKE=0},{STROKEINFO=stroke_info.png},{POS=0},{EPR=0},{EPRINFO=epr_info.png},{L1=104},{L2=88},{L3=75},{L4=48},{L5=22},{L6=18},{L7=16},{L8=18},{L9=12},{L10=18},{M1=M5},{M2=M16x1.5},{M3=M6},{D1=6},{D2=13.27},{D3=6},{D4=19},{CH1=10},{CH2=5},{CH2X=5},{CH3=22},{KMASS=0.001},{KSTROKE=0.070},{PPATH=parts/ecu_8_10_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[kg]
ECU 12 A
ECU
12
104.0
0.070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성