目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ECV-17
CKD
電動缸
無馬達
電動缸 ECV
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/slider_type_low_ecv_series/ecv17_asmtab.prj},{NB=ECV-17-40010-RM4XNNNN(0)},{MODEL=ECV},{BS=17 : 170 (W) x 107 (H)},{SL=010},{POS=0},{MMPOS=R},{MMS=M},{BT=X},{OS=N},{LS=N},{OPT=N},{OPT2=N},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../../ecv_series/parts/ecv_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BS
主體尺寸
[mm]
LD
導線同等級品
ⁿ/ₐ
MS
馬達尺寸
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
ECV-17-40010-RM4XNNNN
17 : 170 (W) x 107 (H)
40 : 40 mm
4 : 400 W
516
50
1
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表