카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
ECX 413X - Non illuminated mushroom pushbuttons
Comepi
Control Units
Pushbottons
ECX4000 - Thermoplastic Pushbottons 22mm
Mushroom pushbuttons
Non illuminated mushroom pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/control_units/pushbottons/4000_series/mushroom_pushbuttons/non_illuminated_mushroom_pushbuttons/non_illuminated_mushroom_60mm_diameter_asmtab.prj},{NB=ECX 4136},{CODE=ECX 4136},{CODE3DB=ECX 413X D60},{VERS=0},{DSCR=Pulsante a fungo},{MAT=Plastica},{COL=Rosso},{COLX1=Rosso},{COLX2=None},{LUM=No},{FUNZ=Con aggancio/sgancio a rotazione},{DEST=60},{IP=65},{PPATH=../../plastic_flush30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DSCR
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
LUM
Brightness
ⁿ/ₐ
FUNZ
Functionality
ⁿ/ₐ
DEST
Outer diameter
[mm]
IP
IP grade
ⁿ/ₐ
ECX 4132
ECX 4132
Non illuminated mushroom ...
Plastic
Black
No
With latch / Rotate to un...
60
65
ECX 4136
ECX 4136
Non illuminated mushroom ...
Plastic
Red
No
With latch / Rotate to un...
60
65
ECX 4133
ECX 4133
Non illuminated mushroom ...
Plastic
Black
No
Without latch
60
65
ECX 4137
ECX 4137
Non illuminated mushroom ...
Plastic
Red
No
Without latch
60
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성