You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 113.8 - Stainless Steel-Ball lock pins with T-Handle, Material AISI 630
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 113.8
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn113_8/gn113_8.prj},{NB=Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.8-10-110 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 113.8-10-110},{D1=10},{POS=1},{L1=110},{D2=12.0},{D3=48},{D4=18.0},{L2=9.6},{L3=31.0},{M=20.5},{AB=10},{BB=100},{VERS=4},{WEIGHT=0.0980},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
-0,04/-0,08
[mm]
L1
+0,6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
AB
Location bore H11
[mm]
BB
Load in kN ~
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-10
5
10
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0140
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-15
5
15
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0140
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-20
5
20
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0150
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-25
5
25
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0160
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-30
5
30
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0170
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-35
5
35
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0170
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-40
5
40
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0180
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-45
5
45
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0180
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-50
5
50
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0190
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-60
5
60
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0200
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-70
5
70
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0220
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-5-80
5
80
5.5
40
13.5
6.0
25.0
15.5
5
24
0.0230
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-10
6
10
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0150
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-15
6
15
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0160
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-20
6
20
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0160
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-25
6
25
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0170
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-30
6
30
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0180
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-35
6
35
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0200
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-40
6
40
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0210
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-45
6
45
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0220
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-50
6
50
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0230
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-60
6
60
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0240
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-70
6
70
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0260
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-6-80
6
80
7.0
40
13.5
7.1
25.0
15.5
6
35
0.0280
73182900
YES
Stainless Steel-Ball lock...
GN 113.8-8-10
8
10
9.5
48
18.0
8.2
31.0
20.5
8
63
0.0350
73182900
YES
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성