피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 515 - Latches, Stainless Steel, with Extended Housing, with Operating Elements, Type KGN, with stainless steel wing knob
Elesa+Ganter
Latches
GN 515
GN 515 NI with Operating Elements
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/latches/gn515/gn515_ni_betatigung_mit_bedienelement/gn515_kgn_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Verriegelung GN 515-NI-KGN-30-62-BL (20)},{PARTNUMBER=GN 515-NI-KGN-30-62-BL},{H1=30},{A=62},{S=20},{H2=40},{SX=20},{FORM=KGN},{OB=blank},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.2570},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn515_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
A
Spacing
[mm]
H2
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-18-BL
30
18
40
Plain
0.2250
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-22-BL
30
22
40
Plain
0.2230
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-26-BL
30
26
40
Plain
0.2210
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-30-BL
30
30
40
Plain
0.2210
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-32-BL
30
32
40
Plain
0.2210
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-34-BL
30
34
40
Plain
0.2210
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-36-BL
30
36
40
Plain
0.2160
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-38-BL
30
38
40
Plain
0.2220
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-40-BL
30
40
40
Plain
0.2240
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-42-BL
30
42
40
Plain
0.2160
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-46-BL
30
46
40
Plain
0.2270
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-50-BL
30
50
40
Plain
0.2300
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-52-BL
30
52
40
Plain
0.2260
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-30-62-BL
30
62
40
Plain
0.2570
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-38-BL
50
38
60
Plain
0.2790
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-42-BL
50
42
60
Plain
0.2770
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-46-BL
50
46
60
Plain
0.2750
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-50-BL
50
50
60
Plain
0.2750
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-52-BL
50
52
60
Plain
0.2750
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-54-BL
50
54
60
Plain
0.2750
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-56-BL
50
56
60
Plain
0.2700
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-58-BL
50
58
60
Plain
0.2760
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-60-BL
50
60
60
Plain
0.2780
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-62-BL
50
62
60
Plain
0.2700
83016000
YES
Stainless Steel Latch GN ...
GN 515-NI-KGN-50-66-BL
50
66
60
Plain
0.2810
83016000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 515 - Latches, Stainless Steel, with Extended Housing, with Operating El...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 515 - Latches, Stainless Steel, with Extended Housing, with Operating El...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성