피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DVA 6 - Vibration damping elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVA.6 - DVA.7
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/dva_6_dva_7/dva_6.prj},{NB=Vibration damping elements DVA.6-50-61-M8-28-70},{CODE=418841},{DESCRIPTION=DVA.6-50-61-M8-28-70},{DIM01=50},{DIM02=61},{DIM03=M8},{DIM04=28},{DIM05=1520},{DIM06=15},{DIM07=100},{WEIGHT=114},{D=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
l
[mm]
DIM05
Static load
[N]
DIM06
Max. deflection
[mm]
DIM07
Stiffness
[N/mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration damping element...
416991
DVA.6-10-10-M5-12-40
10
10
M5
12
46
3
14
2
Vibration damping element...
413381
DVA.6-10-10-M5-12-55
10
10
M5
12
59
3
20
2
Vibration damping element...
418791
DVA.6-10-10-M5-12-70
10
10
M5
12
113
3
40
2
Vibration damping element...
416997
DVA.6-20-15-M6-18-40
20
15
M6
18
84
5
17
9
Vibration damping element...
413397
DVA.6-20-15-M6-18-55
20
15
M6
18
194
4
48
9
Vibration damping element...
418797
DVA.6-20-15-M6-18-70
20
15
M6
18
321
4
78
9
Vibration damping element...
416101
DVA.6-20-24-M6-18-40
20
24
M6
18
82
6
14
10
Vibration damping element...
413401
DVA.6-20-24-M6-18-55
20
24
M6
18
130
6
22
10
Vibration damping element...
418801
DVA.6-20-24-M6-18-70
20
24
M6
18
330
6
55
10
Vibration damping element...
416107
DVA.6-25-20-M6-18-40
25
20
M6
18
84
5
17
15
Vibration damping element...
413407
DVA.6-25-20-M6-18-55
25
20
M6
18
190
5
38
15
Vibration damping element...
418807
DVA.6-25-20-M6-18-70
25
20
M6
18
495
5
96
15
Vibration damping element...
416111
DVA.6-30-30-M8-18-40
30
30
M8
18
190
8
25
24
Vibration damping element...
413411
DVA.6-30-30-M8-18-55
30
30
M8
18
260
8
35
24
Vibration damping element...
418811
DVA.6-30-30-M8-18-70
30
30
M8
18
630
8
84
24
Vibration damping element...
416121
DVA.6-30-36-M8-20-40
30
36
M8
20
180
9
20
39
Vibration damping element...
413421
DVA.6-30-36-M8-20-55
30
36
M8
20
320
9
36
39
Vibration damping element...
418821
DVA.6-30-36-M8-20-70
30
36
M8
20
650
9
72
39
Vibration damping element...
416131
DVA.6-35-40-M8-23-40
35
40
M8
23
260
10
26
45
Vibration damping element...
413431
DVA.6-35-40-M8-23-55
35
40
M8
23
300
10
30
45
Vibration damping element...
418831
DVA.6-35-40-M8-23-70
35
40
M8
23
630
10
63
45
Vibration damping element...
416133
DVA.6-50-50-M8-28-40
50
50
M8
28
535
12
43
111
Vibration damping element...
413434
DVA.6-50-50-M8-28-55
50
50
M8
28
865
12
69
111
Vibration damping element...
418833
DVA.6-50-50-M8-28-70
50
50
M8
28
2100
12
168
111
Vibration damping element...
416137
DVA.6-50-50-M10-28-40
50
50
M10
28
481
13
38
110
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성