피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DVC.1 - Vibration damping elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVC.1 - DVC.2 - DVC.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/dvc_1_dvc_2_dvc_3/dvc_1.prj},{NB=Vibration damping elements DVC.1-40-20-48-M8-23-70},{CODE=433481},{DESCRIPTION=DVC.1-40-20-48-M8-23-70},{DIM01=40},{DIM02=48},{DIM03=M8},{DIM03X=8.000},{DIM04=20.0},{DIM05=23},{WEIGHT=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
Ø d G7
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration damping element...
433201
DVC.1-10-4,5-8-M4-10-40
10
8
M4
4.5
10
-
Vibration damping element...
433001
DVC.1-10-4,5-8-M4-10-55
10
8
M4
4.5
10
-
Vibration damping element...
433401
DVC.1-10-4,5-8-M4-10-70
10
8
M4
4.5
10
-
Vibration damping element...
433206
DVC.1-10-8-10-M4-10-40
10
10
M4
8.0
10
-
Vibration damping element...
433006
DVC.1-10-8-10-M4-10-55
10
10
M4
8.0
10
-
Vibration damping element...
433406
DVC.1-10-8-10-M4-10-70
10
10
M4
8.0
10
-
Vibration damping element...
433211
DVC.1-15-8,5-15-M4-10-40
15
15
M4
8.5
10
-
Vibration damping element...
433011
DVC.1-15-8,5-15-M4-10-55
15
15
M4
8.5
10
-
Vibration damping element...
433411
DVC.1-15-8,5-15-M4-10-70
15
15
M4
8.5
10
-
Vibration damping element...
433216
DVC.1-15-12-15-M4-10-40
15
15
M4
12.0
10
-
Vibration damping element...
433016
DVC.1-15-12-15-M4-10-55
15
15
M4
12.0
10
-
Vibration damping element...
433416
DVC.1-15-12-15-M4-10-70
15
15
M4
12.0
10
-
Vibration damping element...
433231
DVC.1-20-14-15-M6-18-40
20
15
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433031
DVC.1-20-14-15-M6-18-55
20
15
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433431
DVC.1-20-14-15-M6-18-70
20
15
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433233
DVC.1-20-14-19-M6-18-40
20
19
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433033
DVC.1-20-14-19-M6-18-55
20
19
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433433
DVC.1-20-14-19-M6-18-70
20
19
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433235
DVC.1-20-14-20-M6-18-40
20
20
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433035
DVC.1-20-14-20-M6-18-55
20
20
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433435
DVC.1-20-14-20-M6-18-70
20
20
M6
14.0
18
-
Vibration damping element...
433241
DVC.1-21-16-22-M6-18-40
21
22
M6
16.0
18
-
Vibration damping element...
433041
DVC.1-21-16-22-M6-18-55
21
22
M6
16.0
18
-
Vibration damping element...
433441
DVC.1-21-16-22-M6-18-70
21
22
M6
16.0
18
-
Vibration damping element...
433221
DVC.1-20-12-30-M6-18-40
20
30
M6
12.0
18
-
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성