ELNCAA, ELNCDA, TELNCAA, TELNCDA, ELNCAB, ELNCDB, TELNCAB, TELNCDB - 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级- 前端形状选择 切口型 - 无肩型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/elncaa.prj},{NB=ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=12.0},{B=2},{L=12},{A=30},{E=1},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
EE
e
[mm]
ELNCAA6-P8.0-B2-L10-A30-E...
ELNCAA6-P8.0-B2-L10-A30-E...
6
0
0.0
5.5
2.5
1.0
0.000
ELNCAA8-P10.0-B2-L12-A30-...
ELNCAA8-P10.0-B2-L12-A30-...
8
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30...
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30...
10
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA12-P14.0-B2-L12-A30...
ELNCAA12-P14.0-B2-L12-A30...
12
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA16-P18.0-B2-L19-A30...
ELNCAA16-P18.0-B2-L19-A30...
16
0
0.0
10.5
5.5
2.0
0.000
ELNCAA20-P22.0-B2-L19-A30...
ELNCAA20-P22.0-B2-L19-A30...
20
0
0.0
10.5
5.5
2.0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表