ELNCAA, ELNCDA, TELNCAA, TELNCDA, ELNCAB, ELNCDB, TELNCAB, TELNCDB - 지그용 위치결정핀 일반급 고정나사부 짧은 타입-선단형상 선택 노치-플랜지 없음 타입-표면처리 없음-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/elncaa.prj},{NB=ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=12.0},{B=2},{L=12},{A=30},{E=1},{LL2=7.5},{LL3=3.5},{HH=1.2},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL2
L2
[mm]
LL3
L3
[mm]
HH
h
[mm]
EE
e
[mm]
ELNCAA6-P8.0-B2-L10-A30-E...
ELNCAA6-P8.0-B2-L10-A30-E...
6
0
0.0
5.5
2.5
1.0
0.000
ELNCAA8-P10.0-B2-L12-A30-...
ELNCAA8-P10.0-B2-L12-A30-...
8
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30...
ELNCAA10-P12.0-B2-L12-A30...
10
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA12-P14.0-B2-L12-A30...
ELNCAA12-P14.0-B2-L12-A30...
12
0
0.0
7.5
3.5
1.2
0.000
ELNCAA16-P18.0-B2-L19-A30...
ELNCAA16-P18.0-B2-L19-A30...
16
0
0.0
10.5
5.5
2.0
0.000
ELNCAA20-P22.0-B2-L19-A30...
ELNCAA20-P22.0-B2-L19-A30...
20
0
0.0
10.5
5.5
2.0
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성