ELNSAA, ELNSDA, TELNSAA, TELNSDA, ELNSAB, ELNSDB, TELNSAB, TELNSDB - 夹具用定位销 止动螺丝部短型 普通级 -前端形状选择型 环槽型- 无肩型 - 无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/elnsaa.prj},{NB=ELNSAA10-P12.0-B2-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=12.0},{B=2},{L=5},{A=30},{E=1},{LL1=6},{DD=7},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
EE
J
[mm]
ELNSAA6-P8.0-B2-L5-A30-E1
ELNSAA6-P8.0-B2-L5-A30-E1
6
0
0.0
6
4
0.000
ELNSAA8-P10.0-B2-L5-A30-E...
ELNSAA8-P10.0-B2-L5-A30-E...
8
0
0.0
6
5
0.000
ELNSAA10-P12.0-B2-L5-A30-...
ELNSAA10-P12.0-B2-L5-A30-...
10
0
0.0
6
7
0.000
ELNSAA12-P14.0-B2-L5-A30-...
ELNSAA12-P14.0-B2-L5-A30-...
12
0
0.0
8
9
0.000
ELNSAA16-P18.0-B2-L5-A30-...
ELNSAA16-P18.0-B2-L5-A30-...
16
0
0.0
8
13
0.000
ELNSAA20-P22.0-B2-L5-A30-...
ELNSAA20-P22.0-B2-L5-A30-...
20
0
0.0
8
17
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表