ENS71 72 - Round belt pulleys·Trapezoidal Slot·Open clamp fixation
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/ens71_72.prj},{NB=ENS71-A20-1-d4},{CODE=ENS71},{TYPE=Open clamp fixation/Trapezoidal Slot},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black Oxide},{A=20},{BR=1.0},{BRPOOL=1,1.5,2,2.5,3},{DD=4.00},{LINK=Website Link},{PPATH=ens71_72/assem/ens71_72_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material Chinese Standard
ⁿ/ₐ
MAT2
Material Correspond
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
AA
a
[mm]
M
[mm]
DD1
d1
[mm]
DIA
Applicable belt diameter
[mm]
ENS71-A20-1-d4
ENS71
Open clamp fixation/Trape...
45
S45C
Black Oxide
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
5.0
3.0
1.75
3
3.3
2
ENS72-A20-1-d4
ENS72
Open clamp fixation/Trape...
LF2
A5052
True-color anodic oxidati...
16
22
18
1.0
2.2
11
5
2.5
2.5
5.0
3.0
1.75
3
3.3
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성