피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
EPACT ODP
Toshiba
Low Voltage General Purpose
XT - 'Performance Driven'
ODP Footed
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/low_voltage_gp/xt/odp_footed/odp_xt_epact.prj},{NB=B0406VLF3USW-F1-Bottom},{HP=40},{RP=6},{VG=1},{FQ=60},{SF=1.15},{IC=F},{ET=Epact Efficiency},{SM=F},{OM=W},{SFF=},{MP=F1},{LO=Bottom},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{MD=Select for Motor Data}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
HP
Horse Power
ⁿ/ₐ
ND
NEMA Designs
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
FR
Fan Rotation
ⁿ/ₐ
FQ
Frequency
[Hz]
EC
Enclosure
ⁿ/ₐ
PC
Product Family
ⁿ/ₐ
SF
Service Factor
ⁿ/ₐ
IC
Insulation Class
ⁿ/ₐ
ET
Efficiency Type
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
IU
Internal Use
ⁿ/ₐ
B0016DLF2UMW
B0016DLF2UMW
1
B
145T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
BY156DLF2UMW
BY156DLF2UMW
1.5
B
182T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
B0026DLF2UMW
B0026DLF2UMW
2
B
184T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
B0036DLF2UMW
B0036DLF2UMW
3
B
213T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
B0056DLF2UMW
B0056DLF2UMW
5
B
215T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
BY756DLF2UMW
BY756DLF2UMW
7.5
B
254T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
B0106DLF2UMW
B0106DLF2UMW
10
B
256T
BI (6 Poles)
60
Drip Proof Guarded
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/o plugs
M (Use)
B0156VLF1UMW
B0156VLF1UMW
15
B
284T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/plugs
M (Use)
B0206VLF1UMW
B0206VLF1UMW
20
B
286T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/plugs
M (Use)
B0256VLF1UMW
B0256VLF1UMW
25
B
324T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/plugs
M (Use)
B0306VLF1UMW
B0306VLF1UMW
30
B
326T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Shielded w/plugs
M (Use)
B0406VLF3USW
B0406VLF3USW
40
B
364T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Open Ball
S
B0506VLF3USW
B0506VLF3USW
50
B
365T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Open Ball
S
B0606VLF3USW
B0606VLF3USW
60
B
404T
BI (6 Poles)
60
Open Drip Proof
-
1.15
F
Epact Efficiency
Open Ball
S
0758DPSA21A-R
0758DPSA21A-R
75
-
444T
BI (8 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Standard (Default)
1.15
F
Epact Efficiency
-
1008DPSA21A-R
1008DPSA21A-R
100
-
445T
BI (8 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Standard (Default)
1.15
F
Epact Efficiency
-
1258DPSU21A-R
1258DPSU21A-R
125
-
445TZ
BI (8 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Standard (Default)
1.15
F
Epact Efficiency
-
1508DPSA21D-R
1508DPSA21D-R
150
-
447TZ
BI (8 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Standard (Default)
1.15
F
Epact Efficiency
-
2008DPSA21G-R
2008DPSA21G-R
200
-
505UZ
BI (8 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Standard (Default)
1.15
F
Epact Efficiency
-
2506DPAB21G-R
2506DPAB21G-R
250
-
505UZ
BI (6 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Anti-Friction Brgs.
1.15
F
Epact Efficiency
-
3006DPAB21G-R
3006DPAB21G-R
300
-
509UZ
BI (6 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Anti-Friction Brgs.
1.15
F
Epact Efficiency
-
3506DPAB21G-R
3506DPAB21G-R
350
-
509UZ
BI (6 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Anti-Friction Brgs.
1.15
F
Epact Efficiency
-
4004DPAB21G-R
4004DPAB21G-R
400
-
505UZ
BI (4 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Anti-Friction Brgs.
1.15
F
Epact Efficiency
-
4504DPAB21G-R
4504DPAB21G-R
450
-
507UZ
BI (4 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Anti-Friction Brgs.
1.15
F
Epact Efficiency
-
5004DPAB21G-R
5004DPAB21G-R
500
-
509UZ
BI (4 Poles)
60
ODP (Open Drip Proof)
Anti-Friction Brgs.
1.15
F
Epact Efficiency
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성