카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESFD - SPRINT- Facade gland
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/esfd.prj},{NB=ESFD 25-17 BK RAL 9005 10112710},{CNSORDERNO=10112710},{TYP=ESFD 25-17 BK},{RAL=RAL 9005},{D=M25},{D1=9 - 17},{TL=45 - 60},{L=6},{SW=29},{E=32},{CNSMAT=cable gland: PA, PP / sealing gasket: EPDM, TPE},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{GDP=750°C},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pov/2400/esfd.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pov/2400/esfd.html},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E
Across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
GDP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA ESFD 25-17 BK RAL 9...
10112710
ESFD 25-17 BK
RAL 9005
M25
9 - 17
45 - 60
6
29
32
cable gland: PA, PP / sea...
IP68 (5 bar/30 min)
750°C
-40°C to 100°C
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성