카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ETKV - TriShot cable gland, ETKV, metric
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/etkv.prj},{NB=TriShot ETKV 20 BK RAL 9005 10112714},{CNSORDERNO=10112714},{TYP=TriShot ETKV 20 BK},{RAL=RAL 9005},{D=M20x1.5},{D1=6 - 14},{TL=32},{L=10},{SW=24},{E1=27},{CNSMAT=cable gland: PA, PP / sealing gasket: TPE},{SGE=IP68 (1 bar/ 12h)},{GDP=750°C},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10112714/trishot-etkv-20-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10112714/trishot-etkv-20-bk.html},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
GDP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA TriShot ETKV 20 LG ...
10112713
TriShot ETKV 20 LG
RAL 7035
M20x1.5
6 - 14
32
10
24
27
cable gland: PA, PP / sea...
IP68 (1 bar/ 12h)
750°C
-40°C to 100°C
50
WISKA TriShot ETKV 20 BK ...
10112714
TriShot ETKV 20 BK
RAL 9005
M20x1.5
6 - 14
32
10
24
27
cable gland: PA, PP / sea...
IP68 (1 bar/ 12h)
750°C
-40°C to 100°C
50
WISKA TriShot ETKV-Set 20...
10112715
TriShot ETKV-Set 20 LG
RAL 7035
M20x1.5
6 - 14
32
10
24
27
cable gland: PA, PP / sea...
IP68 (1 bar/ 12h)
750°C
-40°C to 100°C
50
WISKA TriShot ETKV-Set 20...
10112716
TriShot ETKV-Set 20 BK
RAL 9005
M20x1.5
6 - 14
32
10
24
27
cable gland: PA, PP / sea...
IP68 (1 bar/ 12h)
750°C
-40°C to 100°C
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성