目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ETS210-A4
CKD
電動缸
無馬達
ETS
ETS - 2 轴
X-Y轴(A型)
ETS210-A
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/electric_actuator/motor_less/slider_type_ets_series/ets_2_axis/a_type/xyth_a_210/xyth_210_a4_asmtab.prj},{NB=ETS-210-A4-100-50-M-N-N_(0,0)},{MODEL=ETS-210},{C=A - Arm Type},{CD=4},{SX=100},{POSX=0},{SY=50},{POSY=0},{MB=M},{BRAKE=N : None},{SS=N},{MSY=500},{INFOTEXT=Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
C
Combination
ⁿ/ₐ
CD
Combination Direction
ⁿ/ₐ
BRAKE
煞車
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
A
Length
[mm]
M
Number Of Spaces
ⁿ/ₐ
N
Number Of Holes
ⁿ/ₐ
MSX
Maximum Speed X
[mm/s]
H
Height
[mm]
MSY
Maximum Speed Y
[mm/s]
ETS-210-A4-100-50-M-N-N
ETS-210
A - Arm Type
4
N:無
404.5
35
6
12
500
313
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表