F+R+L Unit - F+R+L 3/8” 050
Aircomp
Air preparation
14 f r l unit
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/14_unite0_f_r_l/linea_050_3-8/unite0_f_r_l_050.prj},{NB=0501500025},{CODE=0501500025},{REF=F+R+L 3/8” 050 20 08 R PE SS},{QMAX=1500},{CR=0-8},{C=G3/8”},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,776},{NBCUSTOM=0501500025},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\14_unità_f_r_l\\linea_050_3-8\\unità_f_r_l_050\\050_f+r+l.csv},{NNCUSTOM=Unità F+R+L},{NTCUSTOM=F+R+L 3/8” 050},{LINACUSTOM=0501500025},{STEPFILE=050 F+R+L 38 PE SS},{PNGFILE=050_f+r+l_image},{DWGFILE=050_f+r+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\14_unità_f_r_l\\linea_050_3-8\\unità_f_r_l_050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
CR
pressure range
[bar]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
G
Filter filtering degree
[µm]
PMAX
Working pressure
[bar]
PS
Drain working pressure
[bar]
CT
bowl capacity
[cc]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0501500057
0501500057
F+R+L 3/8” 050 20 08 R PE...
1500
0-8
G3/8”
20
0,5 – 12,5
1,5 – 10
42
-5 / +50
60
0,776
0501500040
0501500040
F+R+L 3/8” 050 20 08 R PE...
1500
0-8
G3/8”
20
0,5 – 12,5
2 – 12
42
-5 / +50
60
0,776
0501500501
0501500501
F+R+L 3/8” 050 20 08 R PE...
1500
0-8
G3/8”
20
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
42
-5 / +50
60
0,776
0501500025
0501500025
F+R+L 3/8” 050 20 08 R PE...
1500
0-8
G3/8”
20
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
42
-5 / +50
60
0,776
0501500062
0501500062
F+R+L 3/8” 050 20 12 R PE...
1500
0-12
G3/8”
20
0,5 – 12,5
1,5 – 10
42
-5 / +50
60
0,776
0501500041
0501500041
F+R+L 3/8” 050 20 12 R PE...
1500
0-12
G3/8”
20
0,5 – 12,5
2 – 12
42
-5 / +50
60
0,776
0501500033
0501500033
F+R+L 3/8” 050 20 12 R PE...
1500
0-12
G3/8”
20
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
42
-5 / +50
60
0,776
0501500035
0501500035
F+R+L 3/8” 050 5 08 R PE ...
1500
0-8
G3/8”
5
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
42
-5 / +50
60
0,776
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성