FA3 - Fixing
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcd.prj},{NB=05563},{CODE=05563},{A=57},{B=39},{C=40},{D=22},{E=11},{F=5.2},{G=5.6},{H=6.6},{I=32.5},{L=30},{M=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
Ø
[mm]
I
Ø
[mm]
L
Diametro su cilindro
[mm]
M
Diametro anello
[mm]
05561
05561
44
28
28
18
11
5.2
5.6
6.6
19.5
17
2
05562
05562
50
30
34
18
11
5.2
5.6
6.6
25.5
23
2
05563
05563
57
39
40
22
11
5.2
5.6
6.6
32.5
30
2
05564
05564
63
46
45
26
11
5.2
5.6
6.6
38.5
36
2
05565
05565
75
58
54
34
11
6.2
4.6
6.6
50.5
46
4
05566
05566
98
76
74
40
13
8.9
3.9
9.0
63.5
58
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성