FAA228 - 不锈钢制带挡圈深沟滚珠轴承 双盖式
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa228.prj},{NB=FAA228-6201ZZNR},{CODE=FAA228},{BEARINGTYPE=6201ZZNR},{MATERIAL=SUS440C},{D=12.0},{DD=32},{B=10.0},{R=0.60},{R1=0.60},{D1=36.70},{F=1.12},{DS=17.00},{DH=28.00},{RR=0.60},{DX=37.50},{CY=2.90},{CZ=1.20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质1
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
dd
[mm]
B
[mm]
R
dd
[mm]
R1
[mm]
D1
[mm]
F
R1
[mm]
DS
dd
[mm]
DH
[mm]
RR
dd
[mm]
DX
R1
[mm]
CY
R1
[mm]
CZ
R1
[mm]
FAA228-6900ZZNR
FAA228
6900ZZNR
SUS440C
10.0
22
6.0
0.30
0.30
24.80
0.70
13.00
20.00
0.30
25.50
1.50
0.70
FAA228-6200ZZNR
FAA228
6200ZZNR
SUS440C
10.0
30
9.0
0.60
0.60
34.70
1.12
16.00
26.00
0.60
35.50
2.90
1.20
FAA228-6901ZZNR
FAA228
6901ZZNR
SUS440C
12.0
24
6.0
0.30
0.30
26.80
0.70
15.00
22.00
0.30
27.50
1.50
0.70
FAA228-6201ZZNR
FAA228
6201ZZNR
SUS440C
12.0
32
10.0
0.60
0.60
36.70
1.12
17.00
28.00
0.60
37.50
2.90
1.20
FAA228-6902ZZNR
FAA228
6902ZZNR
SUS440C
15.0
28
7.0
0.30
0.30
30.80
0.85
18.00
26.00
0.30
31.50
1.90
0.90
FAA228-6002ZZNR
FAA228
6002ZZNR
SUS440C
15.0
32
9.0
0.30
0.30
36.70
1.12
19.00
30.00
0.30
37.50
2.90
1.20
FAA228-6202ZZNR
FAA228
6202ZZNR
SUS440C
15.0
35
11.0
0.60
0.60
39.70
1.12
20.00
31.00
0.60
40.50
2.90
1.20
FAA228-6003ZZNR
FAA228
6003ZZNR
SUS440C
17.0
35
10.0
0.30
0.30
39.70
1.12
21.00
33.00
0.30
40.50
2.90
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表