您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAQ01 06 - 固定环·分离·紧凑型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/faq01_06_asmtab.prj},{NB=FAQ02-D15-B8},{IDNR=},{CODE=FAQ02},{TYPE1=The separation type},{TYPE=The compact},{MAT=S45C},{SUR=Fine sand spraying without electrolytic nickel plating},{TH=Two hexagonal cylindrical head screw(Stainless steel)},{D=15},{DGC=+0.05/+0.01},{B=8},{BGC=+0.1/-0.1},{H=30},{HGC=+0.1/-0.1},{M=M3},{MPOOL=3.0},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=3.0},{C=1.5},{M1=3.0},{L=13},{D1=5.5},{K=3.0},{S=2.5},{PPATH=faq01_06/assem/faq01_06_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DGC
D公差
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HGC
H公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
C
[mm]
FAQ01-D5-B6
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
5
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.0
5.5
3.0
1.5
FAQ01-D6-B6
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
6
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
18
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.0
6.0
3.0
1.5
FAQ01-D8-B6
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
8
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.5
7.0
3.0
1.5
FAQ01-D10-B6
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
10
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.5
8.0
3.0
1.5
FAQ01-D12-B6
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
12
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.5
9.0
3.0
1.5
FAQ01-D13-B8
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
13
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3.0
1.5
FAQ01-D15-B8
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
15
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3.0
1.5
FAQ01-D16-B8
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
16
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3.0
1.5
FAQ01-D20-B8
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
20
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5.0
1.5
FAQ01-D25-B10
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
25
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
42
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5.0
1.5
FAQ01-D30-B12
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
30
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
50
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6.0
1.0
FAQ01-D35-B12
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
35
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
55
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
2.0
22.5
6.0
1.0
FAQ01-D40-B12
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
40
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
60
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
2.0
25.0
6.0
1.0
FAQ01-D50-B18
FAQ01
分离型
紧凑型
S45C
发黑
2个内六角圆柱头螺钉
50
+0.05/+0.01
18
+0.1/-0.1
80
+0.1/-0.1
M8
9.0
7.00
3.0
32.0
15.0
1.0
FAQ02-D5-B6
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
5
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
16
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.0
5.5
3.0
1.5
FAQ02-D6-B6
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
6
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
18
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.0
6.0
3.0
1.5
FAQ02-D8-B6
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
22
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.5
7.0
3.0
1.5
FAQ02-D10-B6
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.5
8.0
3.0
1.5
FAQ02-D12-B6
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.05/+0.01
6
+0.1/-0.1
25
+0.1/-0.1
M2.5
2.9
2.45
1.5
9.0
3.0
1.5
FAQ02-D13-B8
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
28
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3.0
1.5
FAQ02-D15-B8
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
11.0
3.0
1.5
FAQ02-D16-B8
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
11.5
3.0
1.5
FAQ02-D20-B8
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.05/+0.01
8
+0.1/-0.1
35
+0.1/-0.1
M3
3.4
3.00
1.5
13.0
5.0
1.5
FAQ02-D25-B10
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.05/+0.01
10
+0.1/-0.1
42
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
16.5
5.0
1.5
FAQ02-D30-B12
FAQ02
分离型
紧凑型
S45C
喷细砂无电解镀镍
2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.05/+0.01
12
+0.1/-0.1
50
+0.1/-0.1
M5
5.5
4.50
1.5
20.0
6.0
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表