카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
FC-FCC - Fixing
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
FIXINGS
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fcc_fc.prj},{NB=FCC 19 A},{CODE=FCC 19 A},{CODENIT=06786/C},{A=44.000},{B=25.000},{C=32.000},{E=21.000},{F=19.500},{G=9.000},{H=6.600},{L=19.000},{R=1.0},{COD=FCC19A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
FCC 19 A
FCC 19 A
44.000
25.000
32.000
21.000
19.500
9.000
6.600
FCC 25 A
FCC 25 A
50.000
30.000
38.000
27.000
25.500
9.000
6.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성