FCBDBL, FCBDBLH, FCBDL, FCBDLH, FCBDML, FCBDMLH, FCBDSL - 지점단붙이 나사-치수지정-육각머리
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fcbdbl.prj},{NB=FCBDBL10-1.0-E3-F6},{TS1='1','Straight Slot Groove', '2','Hexagon Socket', '3','Width Across Flats', '4','Hexagonal Head'},{MAT=1},{HARD=},{ST=1},{D=10},{DTOLG6=-0.005/-0.014},{L=1.0},{E=3.0},{F=6},{F1=[6:12/1]},{MP=6x1.0},{NDM=6.0},{LL1=1.5},{WW=1.4},{B1=5.0},{HHH=1.8},{HHH1=4.0},{C1=1.0},{WW1=13},{G1=17},{ALT1=},{ALT2=},{MC=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
LTOL
L공차
[mm]
MP
MxP (일반나사)
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
G
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f8
[mm]
FCBDBL4-1.0-E2-F3
FCBDBL4-1.0-E2-F3
4
-0.01/-0.05
+0.1/0
2.6x0.45
0.8
7
1.2
1.9
FCBDBL5-1.0-E2-F3
FCBDBL5-1.0-E2-F3
5
-0.01/-0.05
+0.1/0
3x0.5
1.0
8
1.2
2.3
FCBDBL6-1.0-E2.5-F4
FCBDBL6-1.0-E2.5-F4
6
-0.01/-0.05
+0.1/0
4x0.7
1.2
10
1.2
3.2
FCBDBL8-1.0-E2.5-F5
FCBDBL8-1.0-E2.5-F5
8
-0.01/-0.05
+0.1/0
5x0.8
1.4
13
1.4
4.0
FCBDBL10-1.0-E3-F6
FCBDBL10-1.0-E3-F6
10
-0.01/-0.05
+0.1/0
6x1.0
1.5
17
1.7
4.8
FCBDBL12-1.0-E3-F8
FCBDBL12-1.0-E3-F8
12
-0.01/-0.05
+0.1/0
8x1.25
1.5
19
1.7
6.5
FCBDBL13-1.0-E3-F8
FCBDBL13-1.0-E3-F8
13
-0.01/-0.05
+0.1/0
8x1.25
1.5
19
1.7
6.5
FCBDBL15-1.0-E3-F10
FCBDBL15-1.0-E3-F10
15
-0.01/-0.05
+0.1/0
10x1.5
1.5
19
2.0
8.2
FCBDBL16-1.0-E3-F11
FCBDBL16-1.0-E3-F11
16
-0.01/-0.05
+0.1/0
12x1.75
2.1
24
2.5
9.8
FCBDBL18-1.0-E3-F11
FCBDBL18-1.0-E3-F11
18
-0.01/-0.05
+0.1/0
12x1.75
2.1
24
2.5
9.8
FCBDBL20-1.0-E3-F12
FCBDBL20-1.0-E3-F12
20
-0.01/-0.05
+0.1/0
16x2.00
2.5
24
3.0
13.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성