FCJCF,FCJCFM,FCJCFS,FCJCFT,FCPFJ,FCPFJM,FCPFJS - 气缸/相关配件-浮动接头-法兰安装型 方法兰薄型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
43-气缸-相关配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t985/fcjcf-2035-1_asmtab.prj},{NB=FCJCFM18},{CODE=FCJCFM},{TYPE=Method blue component},{FMAT=S45C},{FSUR=Electroless nickel plating},{QMAT=S45C},{QHRD=28~33HRC},{QSUR=Electroless nickel plating},{M=18},{MPIC=18×1.5},{PICTH=1.500},{L=30},{D=30},{D2=26},{H=38},{T=9.0},{W=33},{A=75},{G=55},{B=38},{G1=20},{W1=34.5},{D1=31.5},{TT=9.0},{F=18},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8},{C=3},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221500.html},{PPATH=fcjcf-2035-1/fcjcf-2035-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FMAT
法兰材质
ⁿ/ₐ
FSUR
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
QMAT
气缸连接件材质
ⁿ/ₐ
QHRD
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
QSUR
气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MPIC
M×螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
法兰A
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
G1
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
F
f
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
FCJCF6
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
6
6×1.0
12
12
11
16
4.0
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
8
4.5
8.0
4
2
FCJCF8
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
8
8×1.25
14
14
13
20
5.0
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
10
5.5
9.5
5
2
FCJCF10
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
10
10×1.25
18
18
15
24
7.0
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
14
7.0
11.0
6
3
FCJCF14
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
14
14×1.5
24
24
20
32
8.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
16
7.0
11.0
6
3
FCJCF18
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
18
18×1.5
30
30
26
38
9.0
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
18
10.0
14.0
8
3
FCJCF22
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
22
22×1.5
35
35
30
48
11.0
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
22
12.0
17.5
10
4
FCJCF26
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
26
26×1.5
40
40
32
54
13.0
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
26
12.0
17.5
10
4
FCJCFM6
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
6
6×1.0
12
12
11
16
4.0
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
8
4.5
8.0
4
2
FCJCFM8
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
8
8×1.25
14
14
13
20
5.0
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
10
5.5
9.5
5
2
FCJCFM10
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
10
10×1.25
18
18
15
24
7.0
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
14
7.0
11.0
6
3
FCJCFM14
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
14
14×1.5
24
24
20
32
8.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
16
7.0
11.0
6
3
FCJCFM18
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
18
18×1.5
30
30
26
38
9.0
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
18
10.0
14.0
8
3
FCJCFM22
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
22
22×1.5
35
35
30
48
11.0
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
22
12.0
17.5
10
4
FCJCFM26
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
26
26×1.5
40
40
32
54
13.0
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
26
12.0
17.5
10
4
FCJCFS6
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
6
6×1.0
12
12
11
16
4.0
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
8
4.5
8.0
4
2
FCJCFS8
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
8
8×1.25
14
14
13
20
5.0
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
10
5.5
9.5
5
2
FCJCFS10
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
10
10×1.25
18
18
15
24
7.0
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
14
7.0
11.0
6
3
FCJCFS14
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
14
14×1.5
24
24
20
32
8.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
16
7.0
11.0
6
3
FCJCFS18
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
18
18×1.5
30
30
26
38
9.0
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
18
10.0
14.0
8
3
FCJCFS22
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
22
22×1.5
35
35
30
48
11.0
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
22
12.0
17.5
10
4
FCJCFS26
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
26
26×1.5
40
40
32
54
13.0
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
26
12.0
17.5
10
4
FCJCFT10
FCJCFT
方法兰薄型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
10
10×1.25
8
18
15
24
3.5
20
50
35
24
0
21.0
19.0
3.5
7
7.0
11.0
4
3
FCJCFT14
FCJCFT
方法兰薄型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
14
14×1.5
9
24
20
32
4.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
4.0
8
7.0
11.0
4
3
FCJCFT18
FCJCFT
方法兰薄型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
18
18×1.5
10
30
26
38
4.5
33
75
55
38
20
34.5
31.5
4.5
9
10.0
14.0
5
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表