FGBDS-E-SI - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FGBDS - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgbds/fgbds_e_si.prj},{NB=FGBDS-50-M10-E-55-SI},{CN=FGBDS-50-M10-E-55-SI},{D=50},{H=43.0},{M=M10},{NDM=10},{LF=8},{DD=32.0},{T=2},{SC=148},{ML=1580},{MD=10.7},{MASS=96},{COL=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Dimension Lf
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
T
Dimension t
[mm]
FGBDS-19-M5-E-55-SI
FGBDS-19-M5-E-55-SI
19
16.0
M5
5
12.0
2
FGBDS-25-M6-E-55-SI
FGBDS-25-M6-E-55-SI
25
20.5
M6
6
16.5
2
FGBDS-32-M8-E-55-SI
FGBDS-32-M8-E-55-SI
32
26.0
M8
8
21.0
2
FGBDS-38-M8-E-55-SI
FGBDS-38-M8-E-55-SI
38
32.0
M8
8
24.5
2
FGBDS-50-M10-E-55-SI
FGBDS-50-M10-E-55-SI
50
43.0
M10
8
32.0
2
FGBDS-19-M5-E-55-SI-BL
FGBDS-19-M5-E-55-SI-BL
19
16.0
M5
5
12.0
2
FGBDS-25-M6-E-55-SI-BL
FGBDS-25-M6-E-55-SI-BL
25
20.5
M6
6
16.5
2
FGBDS-32-M8-E-55-SI-BL
FGBDS-32-M8-E-55-SI-BL
32
26.0
M8
8
21.0
2
FGBDS-38-M8-E-55-SI-BL
FGBDS-38-M8-E-55-SI-BL
38
32.0
M8
8
24.5
2
FGBDS-50-M10-E-55-SI-BL
FGBDS-50-M10-E-55-SI-BL
50
43.0
M10
8
32.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성