카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FHB
CKD
유체 제어 장비
전용유체용 솔레노이드 밸브
Direct acting 2-port solenoid valve for hot water (special purpose valve) FHB
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/solenoid_valve_for_dedicated_fluid/fhb/fhb_asmtab.prj},{NB=FHB31-6-3-B4A-1},{MODEL=FHB31},{MODEL1=FWB31},{SS=3 : 28mm},{ACTUATION=1 : NC},{PS=6},{PSX='6','6 : Rc 1/8','8','8 : Rc 1/4'},{OS=3},{BSC=B : Bronze casting, FKM},{COIL=4A : Grommet lead wire},{MP=},{VOLT=1},{FHB=FHB},{PPATH=../fwb_fwg_gfwb_gfwg/fwb/assemblies/fwb_asmtpl.prj},{BSC1=0},{COIL1=2C},{INFOTEXT= Product Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
SS
Series size
ⁿ/ₐ
ACTUATION
Actuation
ⁿ/ₐ
BSC
Body/sealant combination
ⁿ/ₐ
COIL
Coil option
ⁿ/ₐ
FHB21-6-Z-B4A-1
FHB21
2 : 22mm
1 : NC
B : Bronze casting, FKM
4A : Grommet lead wire
FHB31-6-3-B4A-1
FHB31
3 : 28mm
1 : NC
B : Bronze casting, FKM
4A : Grommet lead wire
FHB41-8-5-B4A-1
FHB41
4 : 34mm
1 : NC
B : Bronze casting, FKM
4A : Grommet lead wire
FHB51-8-5-B4A-1
FHB51
5 : 40mm
1 : NC
B : Bronze casting, FKM
4A : Grommet lead wire
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성