Fig. 5441 - with threaded sleeves / PE 100 spigot end
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5441.prj},{NB=180365(400)},{ARTNR=180365},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=32},{RP=1 1/4\"},{DR=40},{DI=32.6},{SW=55},{L=207},{H=190},{A=90},{L1=90.0},{I=55},{T=26},{SP=12},{W=3.7},{PN=16},{RPNDM=41.910},{NPK=815.222}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
RP
Rp Thread
ⁿ/ₐ
DR
DR Diameter
[mm]
DI
DI Diameter
[mm]
SW
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
A
ØA Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
I
Length
[mm]
T
t Length
[mm]
SP
DIN No.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5441 25 180364
180364
Epoxy coating
25
1"
32
26.0
55
207
190
90
90.0
55
26
12
3.7
16
815.211
Fig. 5441 32 180365
180365
Epoxy coating
32
1 1/4"
40
32.6
55
207
190
90
90.0
55
26
12
3.7
16
815.222
Fig. 5441 40 180366
180366
Epoxy coating
40
1 1/2"
50
40.8
60
230
195
90
100.5
60
26
12
4.1
16
815.233
Fig. 5441 50 180367
180367
Epoxy coating
50
2"
63
51.4
70
257
205
90
105.0
70
31
12
5.1
16
815.244
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성