피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. B3120 - Roller Chair (TOLCO Fig. 325) - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3120_asmtab.prj},{NB=B3120-6_PLN},{PS=6.00000000},{PSMM=150},{FINISH=Plain},{PS1=6},{A=3.12500000},{AMM=79.4},{B=9.75000000},{BMM=247.6},{C=2.75000000},{CMM=242.9},{RBSD=1/2\"-13 x 11/2\"},{E=3.93750000},{EMM=100.0},{SS=3/8\" x 2\"},{SSMM=(9.5 x 50.8)},{DL=1000},{DLKN=4.45},{AWT=620},{AWTKG=281.2},{LOD=},{Z=4},{W=7.250},{H=3.875},{R=0.375},{G=2.000},{T=0.400},{D1=0.813},{D2=0.563},{PPATH=parts/b3120_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
RBSD
Recommended Bolt Size D (Not Included)
ⁿ/ₐ
E
[인치]
EMM
E
[mm]
SS
Steel Size
[인치]
SSMM
Steel Size
[mm]
DL
Design Load
[lbs]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3120-2 PLN
B3120-2 PLN
2
50
Plain
1 1/4
31.7
4 5/8
117.5
1 1/2
104.8
3/8"-16 x 11/2"
1 9/16
39.7
1/4" x 11/4"
(6.3 x 31.7)
300
1.33
119
54.0
B3120-2 1/2 PLN
B3120-2 1/2 PLN
2 1/2
65
Plain
1 1/4
31.7
5 3/8
136.5
1 5/8
123.8
3/8"-16 x 11/2"
1 7/8
47.6
1/4" x 11/4"
(6.3 x 31.7)
600
2.67
146
66.2
B3120-3 PLN
B3120-3 PLN
3
80
Plain
2
50.8
6
152.4
1 3/4
139.7
3/8"-16 x 11/2"
2 3/16
55.6
1/4" x 11/4"
(6.3 x 31.7)
600
2.67
178
78.0
B3120-3 1/2 PLN
B3120-3 1/2 PLN
3 1/2
90
Plain
2
50.8
6 3/4
171.4
2 1/16
155.6
3/8"-16 x 11/2"
2 1/2
63.5
3/8" x 11/2"
(9.5 x 38.1)
600
2.67
264
119.7
B3120-4 PLN
B3120-4 PLN
4
100
Plain
2
50.8
7 1/4
184.1
2 5/16
171.4
1/2"-13 x 11/2"
2 3/4
69.8
3/8" x 11/2"
(9.5 x 38.1)
700
3.11
303
137.4
B3120-5 PLN
B3120-5 PLN
5
125
Plain
3
76.2
8 1/2
214.3
2 1/2
204.8
1/2"-13 x 11/2"
3 3/8
85.7
3/8" x 11/2"
(9.5 x 38.1)
700
3.11
401
181.9
B3120-6 PLN
B3120-6 PLN
6
150
Plain
3 1/8
79.4
9 3/4
247.6
2 3/4
242.9
1/2"-13 x 11/2"
3 15/16
100.0
3/8" x 2"
(9.5 x 50.8)
1000
4.45
620
281.2
B3120-8 PLN
B3120-8 PLN
8
200
Plain
3 3/8
85.7
12
304.8
3
303.2
5/8"-11 x 11/2"
5 1/16
128.6
3/8" x 2"
(9.5 x 50.8)
1300
5.78
874
396.4
B3120-10 PLN
B3120-10 PLN
10
250
Plain
5 1/4
133.3
14 1/4
366.7
3 5/8
357.2
5/8"-11 x 2"
6 1/4
158.7
1/2" x 2"
(12.7 x 50.8)
1700
7.56
1270
576.1
B3120-12 PLN
B3120-12 PLN
12
300
Plain
5 1/2
139.7
16 3/4
422.3
4 1/8
401.6
5/8"-11 x 2"
7 3/8
187.3
1/2" x 2"
(12.7 x 50.8)
2300
10.33
1918
870.0
B3120-14 PLN
B3120-14 PLN
14
350
Plain
6
152.4
18 1/4
463.5
4 5/8
450.8
5/8"-11 x 2"
8 1/4
209.5
1/2" x 21/2"
(12.7 x 63.5)
3100
13.79
2629
1192.5
B3120-16 PLN
B3120-16 PLN
16
400
Plain
8
203.2
21
533.4
5
501.6
5/8"-11 x 21/2"
9 1/4
239.7
5/8" x 21/2"
(15.9 x 63.5)
3900
17.35
3248
1473.3
B3120-18 PLN
B3120-18 PLN
18
450
Plain
9
228.6
23
584.2
5 1/4
555.6
5/8"-11 x 21/2"
10 3/8
263.5
5/8" x 21/2"
(15.9 x 63.5)
4200
18.68
4120
1868.8
B3120-20 PLN
B3120-20 PLN
20
500
Plain
10
254.0
25
635.0
5 3/4
615.9
3/4"-10 x 3"
11 1/2
292.1
5/8" x 3"
(15.9 x 76.2)
4500
20.01
5630
3553.7
B3120-24 PLN
B3120-24 PLN
24
600
Plain
12
304.8
30
762.0
7
733.4
3/4"-10 x 3"
13 3/4
350.8
3/4" x 3"
(19.0 x 76.2)
6000
26.69
7702
3493.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. B3126 - Roller Support (TOLCO Fig. ROL-16) - Pipe Rollers & Roller Sup...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3117SL - Steel Roller Stand (TOLCO Fig.327) - Pipe Rollers & Roller S...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3124 - Roller Support - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3095 - Pipe Saddle Support (TOLCO Fig. 317) cont. - Pipe Supports, G...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3281 thru B3287 - Pipe Alignment Guide (TOLCO Fig. 420 thru Fig. 426)...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3160 thru B3165 - Pipe Covering Protection Saddle (TOLCO Fig. 260 thr...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B218 Pipe Rollers-1/2" (15mm) to 8" (200mm) Pipe (TOLCO Fig. ROL-12) -...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3094 - Flange Support (TOLCO Fig. 314) - Pipe Supports, Guides, Shiel...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3114 - Pipe Roll with Sockets (TOLCO Fig. 322) - Pipe Rollers & Rolle...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3088 - Base Stand (TOLCO Fig. 316) - Pipe Supports, Guides, Shields &...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3122 - Adjustable Roller Support (TOLCO Fig. 326) - Pipe Rollers & Ro...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3118SL - Adjustable Roller Stand with Base Plate (TOLCO Fig.328) - Pi...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3147A & B3147B - Pipe Anchor (TOLCO Fig. 32) - Pipe Supports, Guides...
Eaton B-Line
17.10.2023
Fig. B3110 - Adjustable Steel Yoke Pipe Roll (TOLCO Fig. 324) - Pipe Roller...
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성