카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Fitting D9 single rod female
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Fittings series D
Fittings series D9
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_series_d/fittings_series_d9/fittings_series_d9.prj},{NB=2409003},{IDNR=},{CODE=2409003},{REF=D9},{F=3/8},{FNDM=16.662},{F1=3/8},{F1NDM=16.662},{CH=20},{L=49.5},{P=9},{P1=10},{INFO=Catalogue},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FNDM
[mm]
F1
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
2409001
2409001
D9
1/8
9.728
1/8
14
36.5
6
7
2409002
2409002
D9
1/4
13.157
1/4
17
42.5
8
8
2409003
2409003
D9
3/8
16.662
3/8
20
49.5
9
10
2409004
2409004
D9
1/2
20.955
1/2
27
56.5
10
11
2409102
2409102
D9
1/8
9.728
1/8
14
36.5
6
7
2409103
2409103
D9
1/4
13.157
1/4
17
42.5
8
8
2409104
2409104
D9
3/8
16.662
3/8
20
49.5
9
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성