카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Fitting Groups 11 - Vacuum Cup Fittings
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cup Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_11.prj},{NB=NVCF11M-18M},{CNSORDERNO=NVCF11M-18M},{TS=G1/8 Male},{A=0.56 (14.3 mm)},{B=0.44 (11.1 mm)},{C=0.20 (5.0 mm)},{D=0.05 (1.4 mm)},{E=0.35 (8.9 mm)},{W=0.18 (5.0 g)},{MAT=Aluminum},{XA=14.300},{XB=11.100},{XC=5.000},{XD=1.400},{XE=8.900},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.25},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
A
Hex
[인치]
B
Length
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Diameter
[인치]
E
Length
[인치]
W
Weight
[oz]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NVCF11M-18F
NVCF11M-18F
G1/8 Female
0.56 (14.3 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
0.05 (1.4 mm)
N/A
0.13 (3.6 g)
Aluminum
NVCF11M-18M
NVCF11M-18M
G1/8 Male
0.56 (14.3 mm)
0.44 (11.1 mm)
0.20 (5.0 mm)
0.05 (1.4 mm)
0.35 (8.9 mm)
0.18 (5.0 g)
Aluminum
NVCF11-18F
NVCF11-18F
1/8 NPT Female
0.56 (14.3 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
0.05 (1.4 mm)
N/A
0.13 (3.6 g)
Aluminum
NVCF11-18M
NVCF11-18M
1/8 NPT Male
0.56 (14.3 mm)
0.44 (11.1 mm)
0.20 (5.0 mm)
0.05 (1.4 mm)
0.35 (8.9 mm)
0.18 (5.0 g)
Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fitting Groups 12 - Vacuum Cup Fittings
IMI Norgren
17.11.2023
Fitting Groups 19 - Vacuum Cup Fittings
IMI Norgren
17.11.2023
NWP Style - Specialty Cups – Packaging
IMI Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성