FJA, FJAS, FJASS, FJB, FJBS, FJBSS, FJC, FJCS, FJCSS, FJKK, FJKKS - 플로팅조인트 - 장착플랜지/실린더커넥터(암나사)세트-표준타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fja_asmtab.prj},{NB=FJA14},{TS=1},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC},{M=14},{A1=70},{D1=36},{D2=27},{TT=10},{F=20},{PCD1=52},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8.0},{E1=42},{G1=52},{X1=70},{Y1=80},{B1=20},{C1=40},{J1=45},{S1=20},{V1=10},{W11=14},{Z1=12},{K=54},{MP=14X1.5},{LL=21},{L=35},{D=25},{H=34},{T=10},{W1=22},{L1=12},{SR=100},{U=1.0},{NDM=14},{P=1.50},{KDM=12.376},{ALT1=1},{PPATH=fja_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
HARDMF
플랜지장착 경도
ⁿ/ₐ
STMF
플랜지장착 표면처리
ⁿ/ₐ
MATCC
실린더 커넥터 단일재질
ⁿ/ₐ
HARDCC
실린더 커넥터 경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
MP
Mx 피치
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W1
W 실린더커넥터
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
허용편심량
[mm]
FJA3
FJA3
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
3
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3X0.5
6
15
12
17
5
10
6
40
0.5
FJA4
FJA4
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
4
42
18
13
5
10
30
4.5
8.0
5.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4X0.7
8
15
12
17
5
10
6
40
0.5
FJA5
FJA5
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
5
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5X0.8
10
20
14
19
6
12
8
50
0.5
FJA6
FJA6
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
6
48
20
15
6
12
34
6.0
9.5
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6X1.0
12
20
14
19
6
12
8
50
0.5
FJA8
FJA8
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
8
51
24
17
8
16
37
7.0
11.0
6.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8X1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
0.5
FJA10
FJA10
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
10
54
28
21
8
16
40
7.0
11.0
6.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10X1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
0.5
FJA12
FJA12
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
12
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12X1.25
18
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FJA14
FJA14
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
14
70
36
27
10
20
52
10.0
14.0
8.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14X1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
1.0
FJA16
FJA16
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
16
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16X1.5
24
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FJA18
FJA18
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
18
90
46
35
12
24
68
12.0
17.5
10.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18X1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
1.5
FJA20
FJA20
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
20
106
56
44
15
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20X1.5
30
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FJA22
FJA22
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
22
106
56
44
15
30
80
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22X1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FJA24
FJA24
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
24
116
66
53
16
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24X1.5
36
60
49
62
16
41
23
200
2.0
FJA26
FJA26
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
26
116
66
53
16
32
86
14.0
20.0
12.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26X1.5
39
60
49
62
16
41
23
200
2.0
FJA30
FJA30
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
30
134
74
59
18
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30X1.5
43
65
54
69
18
46
24
250
2.5
FJA36
FJA36
50~55HRC
사삼산화철피막
S45C
45~50HRC
36
134
74
59
18
40
104
18.0
26.0
18.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36X1.5
45
65
54
69
18
48
24
250
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성