FJAT, FJATS, FJBT, FJCT - 플로팅조인트 플랜지장착형 - 양쪽플랜지/사면폭실린더 커넥터세트품 -
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjat_asmtab.prj},{NB=FJAT10},{MAT=},{TS=AT},{M=10},{A=54},{D1=28},{D2=21},{TT=8},{F=16},{M1=M6},{MP=10x1.25},{LL=15},{L=25},{D=20},{H=27},{T=8},{W=17},{L1=10},{SR=60},{PPATH=fjat/fjat_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
T
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
MP
MX Steigung
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
ⁿ/ₐ
FJAT8
FJAT8
8
51
24
17
8
16
37
M6
0
0
8x1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
FJAT10
FJAT10
10
54
28
21
8
16
40
M6
0
0
10x1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
FJAT14
FJAT14
14
70
36
27
10
20
52
M8
0
0
14x1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
FJAT18
FJAT18
18
90
46
35
12
24
68
M10
0
0
18x1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
FJAT22
FJAT22
22
106
56
44
15
30
80
M12
0
0
22x1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성