您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FJWBFCR - FORMING JAW WITH BUSHES FOR COMPOUND RESIN
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
VISE SETS
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/vise_sets/forming_jaw_compound_resin.prj},{NB=81833 0},{IDNR=81833},{ARTICLE=WITTE-FORMING JAW WITH BUSHES},{SYSTEM=AF 25},{A=75.000},{B=17.000},{C=21.000},{D=18.500},{E=71.000},{F=M5},{WEIGHT=40.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{JAWCOMPOUND=0},{B1=8.000},{BT=8.000},{BD=13.000},{BAM=58.000},{RAA=4.000},{EBENEBOHR=6.000},{GEW=5.000},{MBH=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Article
ⁿ/ₐ
SYSTEM
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
81831 0
81831
WITTE-FORMING JAW WITH BU...
AF 16
32.000
10.000
13.500
12.000
29.000
M3
10.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
81832 0
81832
WITTE-FORMING JAW WITH BU...
AF 25
50.000
17.000
21.000
19.000
47.000
M5
30.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
81833 0
81833
WITTE-FORMING JAW WITH BU...
AF 25
75.000
17.000
21.000
18.500
71.000
M5
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
81834 0
81834
WITTE-FORMING JAW WITH BU...
AF 25
100.000
17.000
21.000
18.500
96.000
M5
60.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
81835 0
81835
WITTE-FORMING JAW WITH BU...
AF 40
120.000
34.000
33.500
30.000
112.000
M8
170.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
81836 0
81836
WITTE-FORMING JAW WITH BU...
AF 40
160.000
34.000
33.500
30.000
152.000
M8
226.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表