피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Festlagereinheit FL Gehäuse - passend für Endenbearbeitung Form FL
Neff Gewindetriebe
Screw drive accessories
lagereinheiten
lagereinheit_fl_ll
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_gewindetriebe/lagereinheiten/lagereinheit_fl_ll/festlagereinheit_fl.prj},{NB=FL04},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{D=20},{L=46},{B=108},{H=72},{HJS7=39},{H1=61},{B1=68},{P=88},{L1=39.0},{L2=0},{L3=0.0},{L4=52.0},{C1=29},{C2=8.5},{C3=23.0},{D1=12.0},{D3=11.2},{D5=6},{D6X=0},{CSTAT=7.80},{CDYN=17.0},{ANZDREH=15},{DL=47},{BB1=20},{HH1=11},{DDB=1.9},{T=16},{DD1=8},{D2=9.7},{D4=12.0},{D3T=41.0},{HD1=22.0},{HD3=20.0},{T1=22},{T2=20.0},{D8=19},{D9=32},{D10=47},{L6=33},{L7=12.0},{VERS=1},{CNSCTN=84821090},{BG=FL04},{L4XL4=52x52},{L5=-},{D2XT1=9.7x22},{D4XT2X2=M1x20},{D6=-},{D7=M8x16},{TGSKGSD=25/30},{LAGER=7204}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
COGX
ⁿ/ₐ
COGY
ⁿ/ₐ
COGZ
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HJS7
H js7
[mm]
H1
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L4XL4
L4xL4
[mm]
L5
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2XT1
D2xT1
[mm]
D3
2xD3
[mm]
D4XT2X2
2xD4xT2
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
4xD7
ⁿ/ₐ
TGSKGSD
TGS/KGS Ø
ⁿ/ₐ
LAGER
Lager
ⁿ/ₐ
CSTAT
C stat. in (kN)
[kN]
CDYN
C dyn. in (kN)
[kN]
ANZDREH
Anzugsdrehmoment
[Nm]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FL02
FL02
0.00
0.00
0.00
12
37
86
58
32
49
52
68
33.0
0
0.0
39.0
39x39
-
23
7.0
18.5
10.0
7.7x15
9.3
M10x15
6
-
M5x10
16/18
6001
2.37
5.4
6
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
FL03
FL03
0.00
0.00
0.00
15
42
94
64
34
55
60
77
37.0
0
0.0
45.0
45x45
-
25
8.5
21.0
10.0
7.7x15
9.3
M10x15
6
-
M6x16
20/24
7202
4.45
8.4
8
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
FL04
FL04
0.00
0.00
0.00
20
46
108
72
39
61
68
88
39.0
0
0.0
52.0
52x52
-
29
8.5
23.0
12.0
9.7x22
11.2
M1x20
6
-
M8x16
25/30
7204
7.80
17.0
15
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
FL05
FL05
0.00
0.00
0.00
25
49
112
77
42
66
70
92
44.5
0
0.0
56.0
56x56
-
29
10.0
24.5
12.0
9.7x20
11.2
M12x20
6
-
M8x16
32
7205
9.00
15.3
18
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
FL06
FL06
0.00
0.00
0.00
25
71
126
92
50
79
84
105
64.5
48
16.5
0.0
-
5.8
44
13.5
35.5
9.7
-
12.6
M14x21
7
M6
-
36
81105
76.00
33.5
25
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
FL07
FL07
0.00
0.00
0.00
30
71
126
92
50
79
84
105
64.5
46
14.5
0.0
-
2.3
44
13.5
35.5
9.7
-
12.6
M14x21
7
M6
-
40
81207
199.00
80.0
32
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
FL08
FL08
0.00
0.00
0.00
35
75
146
112
60
97
104
125
66.5
47
15.5
0.0
-
2.3
50
12.5
37.5
9.7
-
12.6
M14x21
7
M6
-
50/60/63
81208
265.00
107.0
40
84821090
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성