Flange mount
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor 1/8 - 1/2 HP
S type Reducer (designated motor attachable type)
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/s_type_reducer/parallel_shaft_g3_series/g3_str_f_asmtab.prj},{NB=G3F40N120-NCM},{OSH=40},{TREE=F},{INFO=Infotext},{EMCVIS=0.75kW},{C1='010','0.1kW','020','0.2kW','040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{RVIS=1/120},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{R2=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft gearbox type
ⁿ/ₐ
FS
Frame size
ⁿ/ₐ
SBS
Shaft/Bore size
ⁿ/ₐ
SE
Shaft extension
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
NRS60
Output shaft allowable torque 60Hz in-lbs
ⁿ/ₐ
RPM
RPM (using a 4 Pole - 1800 RPM Motor Input)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb.]
G3FS-40-100-075
G3F40N100-NCM
G3 series (Parallel shaft...
F-Flange
NEMA 56C Reducer
1 HP (.75 kW)
Parallel Shaft Gearbox
40
1 5/8"
N-Common
100:1
3238
18
40
G3FS-40-120-075
G3F40N120-NCM
G3 series (Parallel shaft...
F-Flange
NEMA 56C Reducer
1 HP (.75 kW)
Parallel Shaft Gearbox
40
1 5/8"
N-Common
120:1
3884
15
40
G3FS-40-160-075
G3F40N160-NCM
G3 series (Parallel shaft...
F-Flange
NEMA 56C Reducer
1 HP (.75 kW)
Parallel Shaft Gearbox
40
1 5/8"
N-Common
160:1
5176
11,2
40
G3FS-40-200-075
G3F40N200-NCM
G3 series (Parallel shaft...
F-Flange
NEMA 56C Reducer
1 HP (.75 kW)
Parallel Shaft Gearbox
40
1 5/8"
N-Common
200:1
6477
9
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성