피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Flange Mount
NISSEI Corporation
for BIC
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/for_bic/induction_gear/gtr_min_ser_15w_90w/standard_gearmotor/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_type_bic_mini_flange_asmtab.prj},{NB=GF15N007-BBRE6C},{VT=Single phase 230V,60Hz},{MCT=40W},{B=with Brake},{RT=1/7},{RTVIS=1/7},{OSH=15},{TBT=C-BOX},{PTB=},{R1=-},{X=Standard},{PTB1='','Standard','XT6','T6'},{TOIT=C},{GH=MGF15-No-BIC},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90P},{MF=Flange},{BW=-},{MC=Single phase 230V,60Hz},{CNSORDERNO=GF15N007-BBRE6C},{OS=15},{TREE=1},{PPATH=../../../../../bic_assembly/g3_type_bic_mini_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
[120W]
B
Brake
ⁿ/ₐ
RTVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GF18N005-BMYJ1N
Single phase 115V,60Hz
120W
-
1/5
18
Lead wire
GF18N005-BMYJ1N
GF18N005-BMYJ2N
3-phase 208/230,60Hz
120W
-
1/5
18
Lead wire
GF18N005-BMYJ2N
GF18N005-BMYJ3N
3-phase 460V,60Hz
120W
-
1/5
18
Lead wire
GF18N005-BMYJ3N
GF18N005-BMYJ5N
Single phase 220V,60Hz
120W
-
1/5
18
Lead wire
GF18N005-BMYJ5N
GF18N005-BMYJ6N
Single phase 230V,60Hz
120W
-
1/5
18
Lead wire
GF18N005-BMYJ6N
GF18N007-BMYJ1N
Single phase 115V,60Hz
120W
-
1/7
18
Lead wire
GF18N007-BMYJ1N
GF18N007-BMYJ2N
3-phase 208/230,60Hz
120W
-
1/7
18
Lead wire
GF18N007-BMYJ2N
GF18N007-BMYJ3N
3-phase 460V,60Hz
120W
-
1/7
18
Lead wire
GF18N007-BMYJ3N
GF18N007-BMYJ5N
Single phase 220V,60Hz
120W
-
1/7
18
Lead wire
GF18N007-BMYJ5N
GF18N007-BMYJ6N
Single phase 230V,60Hz
120W
-
1/7
18
Lead wire
GF18N007-BMYJ6N
GF18N010-BMYJ1N
Single phase 115V,60Hz
120W
-
1/10
18
Lead wire
GF18N010-BMYJ1N
GF18N010-BMYJ2N
3-phase 208/230,60Hz
120W
-
1/10
18
Lead wire
GF18N010-BMYJ2N
GF18N010-BMYJ3N
3-phase 460V,60Hz
120W
-
1/10
18
Lead wire
GF18N010-BMYJ3N
GF18N010-BMYJ5N
Single phase 220V,60Hz
120W
-
1/10
18
Lead wire
GF18N010-BMYJ5N
GF18N010-BMYJ6N
Single phase 230V,60Hz
120W
-
1/10
18
Lead wire
GF18N010-BMYJ6N
GF18N015-BMYJ1N
Single phase 115V,60Hz
120W
-
1/15
18
Lead wire
GF18N015-BMYJ1N
GF18N015-BMYJ2N
3-phase 208/230,60Hz
120W
-
1/15
18
Lead wire
GF18N015-BMYJ2N
GF18N015-BMYJ3N
3-phase 460V,60Hz
120W
-
1/15
18
Lead wire
GF18N015-BMYJ3N
GF18N015-BMYJ5N
Single phase 220V,60Hz
120W
-
1/15
18
Lead wire
GF18N015-BMYJ5N
GF18N015-BMYJ6N
Single phase 230V,60Hz
120W
-
1/15
18
Lead wire
GF18N015-BMYJ6N
GF18N020-BMYJ1N
Single phase 115V,60Hz
120W
-
1/20
18
Lead wire
GF18N020-BMYJ1N
GF18N020-BMYJ2N
3-phase 208/230,60Hz
120W
-
1/20
18
Lead wire
GF18N020-BMYJ2N
GF18N020-BMYJ3N
3-phase 460V,60Hz
120W
-
1/20
18
Lead wire
GF18N020-BMYJ3N
GF18N020-BMYJ5N
Single phase 220V,60Hz
120W
-
1/20
18
Lead wire
GF18N020-BMYJ5N
GF18N020-BMYJ6N
Single phase 230V,60Hz
120W
-
1/20
18
Lead wire
GF18N020-BMYJ6N
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성