Flange Type SSR-XSB
THK
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SSR형
Powered by
CAD모델 선택
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_ssr/ssr_xsb_asmtab.prj},{NB=SSR20XSB1SS-220L_G20_0_B-M6F_86-15_0_0_0_},{LEND=8700.00},{LPORM=84.00},{LPORX=1000.00},{M=28.00},{W=59.00},{LTR=43.20},{B=49.00},{C=32.00},{S=0.00},{H=5.50},{L1=27.80},{T=9.00},{T1=0.00},{K=22.00},{N=5.50},{E=12.00},{E0=5.20},{F0=2.80},{D0=3.00},{H3=6.00},{W1=20.00},{W2=19.50},{M1=15.50},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=3000.00},{GA=20.00},{ND=2.000},{PD=220},{MN=SSR20XSB},{INFO=Info Text},{INFO1=Info Text},{GN=B-M6F},{PPATH=ssr_xsb/ssr_xsb_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=220.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{DRMH=},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-M6F},{TAPH=},{P1=86.15},{P2=0},{P3=0},{P4=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
SSR15XSB-Y1SS+160LY (G20g...
SSR15XSB
20.00
-
SSR20XSB1SS+220L (G20g20,...
SSR20XSB
20.00
-
SSR25XSB-Y1SS+220LY (G20g...
SSR25XSB
20.00
-
SSR30XSB1SS+280L (G20g20,...
SSR30XSB
20.00
-
SSR35XSB1SS+280L (G20g20,...
SSR35XSB
20.00
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성