您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.2-2000 PN150 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn15.0mpa/gb9115.2-2000pn15.0mpaf.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=114},{NN=159},{B=102.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN150 F GB/T 911...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
7
5
22.5
60
38
16.0
法兰 DN.20-PN150 F GB/T 911...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
7
5
25.5
70
42
21.0
法兰 DN.25-PN150 F GB/T 911...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
7
5
29.0
73
52
26.5
法兰 DN.32-PN150 F GB/T 911...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
7
5
29.0
73
64
35.0
法兰 DN.40-PN150 F GB/T 911...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
7
5
32.0
83
70
41.0
法兰 DN.50-PN150 F GB/T 911...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
7
5
38.5
102
105
52.0
法兰 DN.65-PN150 F GB/T 911...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
7
5
41.5
105
124
62.0
法兰 DN.80-PN150 F GB/T 911...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
7
5
38.5
102
127
78.0
法兰 DN.100-PN150 F GB/T 91...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
7
5
44.5
114
159
102.2
法兰 DN.125-PN150 F GB/T 91...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
7
5
51.0
127
190
128.0
法兰 DN.150-PN150 F GB/T 91...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
7
5
56.0
140
235
154.0
法兰 DN.200-PN150 F GB/T 91...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
7
5
63.5
162
298
202.5
法兰 DN.250-PN150 F GB/T 91...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
7
5
70.0
184
368
254.5
法兰 DN.300-PN150 F GB/T 91...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
7
5
79.5
200
419
305.0
法兰 DN.350-PN150 F GB/T 91...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
7
5
86.0
213
451
335.5
法兰 DN.400-PN150 F GB/T 91...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
7
5
89.0
216
508
386.0
法兰 DN.450-PN150 F GB/T 91...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
7
5
102.0
229
565
437.0
法兰 DN.500-PN150 F GB/T 91...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
7
5
108.0
248
672
488.0
法兰 DN.600-PN150 F GB/T 91...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
7
5
140.0
267
749
590.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 5721 - Bride à collerette ISO - Type 11 B - Schedule 40S - Inox 1.43...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
28.04.2021
GB/T 9115.1-2000 PN40 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BBS-06 - Flange connection in sterile orbital or Aseptic version- DIN 11864...
Buerkert
08.12.2023
Modèle 5744 - Bride à collerette métrique - Type 11 B - Inox 1.4307 - 1.440...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
GB/T 9115.1-2000 PN20 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN260 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN16 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN16 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN6 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN110 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN150 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.3-2000 PN25 TG - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN100 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表