您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9118.2-2000 PN110 RJ - 环连接面对焊环带颈松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.2-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn11.0mpa/gb9118.2-2000pn11.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=275.000},{K=216.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{GN=R37},{J=175.000},{P=149.220},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=38.500},{H=54.000},{NN=152.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=250.000},{L2=125.000},{S=5},{PPATH=gb9118.2-2000pn11.0mparj.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
GN
槽号
[mm]
J
密封面,min
[mm]
P
密封面
[mm]
E
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
R1
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
L2
II:当DN≥350时,该参数由用户规定
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.15-PN110 RJ GB/T 91...
15
21.300
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
R11
51.000
34.140
5.560
7.140
0.800
14.500
22.000
38.000
23.000
3.000
3.000
100.000
50.000
3
法兰 DN.20-PN110 RJ GB/T 91...
20
26.900
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
R13
63.500
42.880
6.350
8.740
0.800
16.000
25.000
48.000
28.000
3.000
3.000
150.000
65.000
4
法兰 DN.25-PN110 RJ GB/T 91...
25
33.700
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
R16
70.000
50.800
6.350
8.740
0.800
17.500
27.000
54.000
35.000
3.000
3.000
150.000
65.000
4
法兰 DN.32-PN110 RJ GB/T 91...
32
42.400
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
R18
79.500
60.320
6.350
8.740
0.800
21.000
29.000
64.000
43.500
5.000
5.000
150.000
65.000
4
法兰 DN.40-PN110 RJ GB/T 91...
40
48.300
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
R20
90.500
68.280
6.350
8.740
0.800
22.500
32.000
70.000
50.000
6.000
6.000
150.000
75.000
4
法兰 DN.50-PN110 RJ GB/T 91...
50
60.300
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
R23
108.000
82.550
7.920
11.910
0.800
25.500
37.000
84.000
62.500
8.000
8.000
150.000
75.000
5
法兰 DN.65-PN110 RJ GB/T 91...
65
73.000
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
R26
127.000
101.600
7.920
11.910
0.800
29.000
41.000
100.000
75.500
8.000
8.000
200.000
90.000
5
法兰 DN.80-PN110 RJ GB/T 91...
80
88.900
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
R31
146.000
123.820
7.920
11.910
0.800
32.000
46.000
117.000
91.500
10.000
10.000
200.000
100.000
5
法兰 DN.100-PN110 RJ GB/T 9...
100
114.300
275.000
216.000
26.000
8.000
M24
R37
175.000
149.220
7.920
11.910
0.800
38.500
54.000
152.000
117.000
11.000
11.000
250.000
125.000
5
法兰 DN.125-PN110 RJ GB/T 9...
125
141.300
330.000
267.000
29.500
8.000
M27
R41
210.000
180.980
7.920
11.910
0.800
44.500
60.000
189.000
144.500
11.000
11.000
250.000
150.000
5
法兰 DN.150-PN110 RJ GB/T 9...
150
168.300
355.000
292.000
29.500
12.000
M27
R45
241.000
211.120
7.920
11.910
0.800
48.000
67.000
222.000
171.500
13.000
13.000
300.000
175.000
5
法兰 DN.200-PN110 RJ GB/T 9...
200
219.100
420.000
349.000
32.500
12.000
M30
R49
302.000
269.880
7.920
11.910
0.800
55.500
74.000
273.000
222.000
13.000
13.000
300.000
190.000
5
法兰 DN.250-PN110 RJ GB/T 9...
250
273.000
510.000
432.000
35.500
16.000
M33
R53
356.000
323.850
7.920
11.910
0.800
63.500
111.000
343.000
277.500
13.000
13.000
350.000
200.000
5
法兰 DN.300-PN110 RJ GB/T 9...
300
323.900
560.000
489.000
35.500
20.000
M33
R57
413.000
381.000
7.920
11.910
0.800
67.000
117.000
400.000
328.000
13.000
13.000
350.000
250.000
3
法兰 DN.350-PN110 RJ GB/T 9...
350
355.600
605.000
527.000
39.000
20.000
M36
R61
457.000
419.100
7.920
11.910
0.800
70.000
127.000
432.000
360.000
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.400-PN110 RJ GB/T 9...
400
406.400
685.000
603.000
42.000
20.000
M39
R65
508.000
469.900
7.920
11.910
0.800
76.500
140.000
495.000
411.000
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.450-PN110 RJ GB/T 9...
450
457.000
745.000
654.000
45.000
20.000
M42
R69
575.000
533.400
7.920
11.910
0.800
83.000
152.000
546.000
462.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.500-PN110 RJ GB/T 9...
500
508.000
815.000
724.000
45.000
24.000
M42
R73
635.000
584.200
9.520
13.490
1.500
89.000
165.000
610.000
514.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
法兰 DN.600-PN110 RJ GB/T 9...
600
610.000
940.000
838.000
51.000
24.000
M48
R77
749.000
692.150
11.130
16.660
1.500
102.000
184.000
718.000
616.000
13.000
13.000
400.000
300.000
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表