您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.3-2000 PN50 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn5.0mpa/gb9115.3-2000pn5.0mpat.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 T GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=255},{K=200.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=32.0},{H=86},{NN=146},{R=0},{B=102.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,当DN﹥300时,由用户规定
[mm]
法兰 DN.15-PN50 T GB/T 9115...
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
14.5
52
38
0
16.0
法兰 DN.20-PN50 T GB/T 9115...
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
16.0
57
48
0
21.0
法兰 DN.25-PN50 T GB/T 9115...
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
17.5
62
54
0
26.5
法兰 DN.32-PN50 T GB/T 9115...
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
19.5
65
64
0
35.0
法兰 DN.40-PN50 T GB/T 9115...
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
21.0
68
70
0
41.0
法兰 DN.50-PN50 T GB/T 9115...
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
22.5
70
84
0
52.5
法兰 DN.65-PN50 T GB/T 9115...
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
25.5
76
100
0
62.5
法兰 DN.80-PN50 T GB/T 9115...
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
29.0
79
118
0
78.0
法兰 DN.100-PN50 T GB/T 911...
100
114.3
255
200.0
22.0
8
M20
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
32.0
86
146
0
102.5
法兰 DN.125-PN50 T GB/T 911...
125
141.3
280
235.0
22.0
8
M20
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
35.0
98
178
0
128.0
法兰 DN.150-PN50 T GB/T 911...
150
168.3
320
270.0
22.0
12
M20
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
37.0
98
206
0
154.0
法兰 DN.200-PN50 T GB/T 911...
200
219.1
380
330.0
26.0
12
M24
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
41.5
111
260
0
202.5
法兰 DN.250-PN50 T GB/T 911...
250
273.0
445
387.5
29.5
16
M27
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
48.0
117
321
0
254.5
法兰 DN.300-PN50 T GB/T 911...
300
323.9
520
451.0
32.5
16
M30
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
51.0
130
375
10
305.0
法兰 DN.350-PN50 T GB/T 911...
350
355.6
585
514.5
32.5
20
M30
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
54.0
143
426
10
335.5
法兰 DN.400-PN50 T GB/T 911...
400
406.4
650
571.5
35.5
20
M33
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
57.5
146
483
10
386.0
法兰 DN.450-PN50 T GB/T 911...
450
457.0
710
628.5
35.5
24
M33
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
60.5
159
533
10
437.0
法兰 DN.500-PN50 T GB/T 911...
500
508.0
775
686.0
35.5
24
M33
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
63.5
162
587
10
488.0
法兰 DN.600-PN50 T GB/T 911...
600
610.0
915
813.0
42.0
24
M39
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
70.0
168
702
10
590.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表