您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN100 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn10.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn10.0mpa/gb9115.1-2000pn10.0mparf.prj},{NB=Flanges DN65-PN100 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=220},{K=170},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=118},{F=2},{C=30},{H=76},{NN=108},{NNII=108},{S=7.0},{H1=12},{R=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN100 RF GB/T 91...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
2
20
45
32
32
3.0
6
3
法兰 DN.15-PN100 RF GB/T 91...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
2
20
45
34
34
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN100 RF GB/T 91...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
2
20
52
42
42
3.6
6
4
法兰 DN.25-PN100 RF GB/T 91...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
2
24
58
52
52
3.6
8
4
法兰 DN.32-PN100 RF GB/T 91...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
2
24
60
60
60
3.6
8
5
法兰 DN.40-PN100 RF GB/T 91...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
2
26
62
70
70
4.0
10
5
法兰 DN.50-PN100 RF GB/T 91...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
2
28
68
90
90
6.0
10
5
法兰 DN.65-PN100 RF GB/T 91...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
2
30
76
108
108
7.0
12
6
法兰 DN.80-PN100 RF GB/T 91...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
2
32
78
120
120
7.0
12
6
法兰 DN.100-PN100 RF GB/T 9...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
2
36
90
150
150
8.0
12
6
法兰 DN.125-PN100 RF GB/T 9...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
2
40
105
180
180
10.5
12
6
法兰 DN.150-PN100 RF GB/T 9...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
2
44
115
210
210
11.5
12
8
法兰 DN.200-PN100 RF GB/T 9...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
2
52
130
278
278
14.5
16
8
法兰 DN.250-PN100 RF GB/T 9...
250
273.0
273
505
430
39
12
M36
345
2
60
157
340
340
18.5
18
10
法兰 DN.300-PN100 RF GB/T 9...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
2
68
170
400
400
20.5
18
10
法兰 DN.350-PN100 RF GB/T 9...
350
355.6
377
655
560
48
16
M45
465
2
74
189
460
460
22.5
20
10
法兰 DN.400-PN100 RF GB/T 9...
400
406.4
426
715
620
48
16
M45
535
2
82
205
510
510
25.0
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表