FLATA, FLATD, FTLATA, FTLATD, FSLATA, FSLATD, FCLATA, FCLATD - 지그용 위치결정핀 정밀급 자유 지정 타입-플랜지-고정나사 타입-표면처리 없음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/flata.prj},{NB=FLATA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0},{SHP=A},{MAT=SCM435},{D=10},{P=5.0},{B=3.0},{L=8},{T=2},{LL1=8},{H=13},{DD=7},{ASS=M6},{R=2.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{SC=0},{ALT5=},{RC=0},{ALT6=},{RTC=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
DD
d
[mm]
ASS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
FLATA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLATA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
8
9
4
M5
1.0
0.0
FLATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLATA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
8
11
5
M5
1.5
0.0
FLATA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
FLATA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
10
8
13
7
m6
2.0
0.0
FLATA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
FLATA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
12
10
15
9
m6
3.0
0.0
FLATA16-P13.0-B5.0-L10-T2...
FLATA16-P13.0-B5.0-L10-T2...
16
10
19
13
M8
4.0
0.0
FLATA20-P16.0-B5.0-L10-T2...
FLATA20-P16.0-B5.0-L10-T2...
20
10
23
17
M8
4.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성