FLSA - Levelling Sets - Long Version
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Levelling Sets
FLSA
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/levelling_sets/flsa/flsa_a_asmtab.prj},{NB=FLSA-80-39-A},{CN=FLSA-80-39-A},{D=80},{D1=39.0},{M=M60},{NDM=60},{H1=76},{H=126},{S=50},{B=11.000},{D1X=73.000},{DX=74.000},{DY=7.000},{D2X=59.000},{D2Y=1.000},{D3X=61.000},{A=16.000},{H3=50.000},{D22X=33.000},{C=0.500},{P=2.000},{VER=16},{PPATH=flsa_a/flsa_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
D1
Dimension d
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H1
Height h
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Dimension s
[mm]
FLSA-25-6.6-A
FLSA-25-6.6-A
25
6.6
M15
28
43
15
FLSA-32-6.6-A
FLSA-32-6.6-A
32
6.6
M20
35
55
20
FLSA-32-9-A
FLSA-32-9-A
32
9.0
M20
35
55
20
FLSA-32-11-A
FLSA-32-11-A
32
11.0
M20
35
55
20
FLSA-45-11-A
FLSA-45-11-A
45
11.0
M30
42
67
25
FLSA-45-13.5-A
FLSA-45-13.5-A
45
13.5
M30
42
67
25
FLSA-45-17.5-A
FLSA-45-17.5-A
45
17.5
M30
42
67
25
FLSA-58-17.5-A
FLSA-58-17.5-A
58
17.5
M40
54
86
32
FLSA-58-22-A
FLSA-58-22-A
58
22.0
M40
54
86
32
FLSA-58-26-A
FLSA-58-26-A
58
26.0
M40
54
86
32
FLSA-70-22-A
FLSA-70-22-A
70
22.0
M50
66
106
40
FLSA-70-26-A
FLSA-70-26-A
70
26.0
M50
66
106
40
FLSA-70-33-A
FLSA-70-33-A
70
33.0
M50
66
106
40
FLSA-80-26-A
FLSA-80-26-A
80
26.0
M60
76
126
50
FLSA-80-33-A
FLSA-80-33-A
80
33.0
M60
76
126
50
FLSA-80-39-A
FLSA-80-39-A
80
39.0
M60
76
126
50
FLSA-25-6.6-AK
FLSA-25-6.6-AK
25
6.6
M15
33
43
10
FLSA-32-6.6-AK
FLSA-32-6.6-AK
32
6.6
M20
41
55
14
FLSA-32-9-AK
FLSA-32-9-AK
32
9.0
M20
41
55
14
FLSA-32-11-AK
FLSA-32-11-AK
32
11.0
M20
41
55
14
FLSA-45-11-AK
FLSA-45-11-AK
45
11.0
M30
49
67
18
FLSA-45-13.5-AK
FLSA-45-13.5-AK
45
13.5
M30
49
67
18
FLSA-45-17.5-AK
FLSA-45-17.5-AK
45
17.5
M30
49
67
18
FLSA-58-17.5-AK
FLSA-58-17.5-AK
58
17.5
M40
63
86
23
FLSA-58-22-AK
FLSA-58-22-AK
58
22.0
M40
63
86
23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성