FNPQE-L-M5F G38F - 精密型 快插接头 内螺纹/外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 L型接头
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-l-m5f_g38f.prj},{NB=FNPQE-L-G18F-Q10-P10},{CODE=FNPQE-L-G18F-Q10-P10},{TYPE=Female thread, male hexagon, L-joint},{MAT=brass+PBT},{SURFACE=Nickel plated},{D1=G1/8},{D2=10},{D3=18.0},{D4=4.3},{NOMINAL=8},{S=17},{H1=27.3},{H2=15.3},{L1=27.2},{L2=15.24},{T1=12},{T2=11.0},{WEIGHT=28.25},{LINK=webxxxx},{A=5},{S1=20},{SS=5.0},{D8=18.8},{TT=8.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
NOMINAL
公称直径
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
FNPQE-L-M5F-Q4-P10
FNPQE-L-M5F-Q4-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
M5
4
10.5
2.3
2.5
10
18.5
12.0
17.5
11.04
6
5.5
8.07
FNPQE-L-G18F-Q4-P10
FNPQE-L-G18F-Q4-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/8
4
10.5
2.3
2.5
14
24.0
17.5
17.5
10.61
9
8.0
14.67
FNPQE-L-G18F-Q6-P10
FNPQE-L-G18F-Q6-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/8
6
12.5
3.3
4.5
14
25.4
17.4
18.7
10.74
9
8.0
16.97
FNPQE-L-G18F-Q8-P10
FNPQE-L-G18F-Q8-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/8
8
14.0
3.3
6
14
28.3
18.3
22.5
12.54
9
8.0
20.2
FNPQE-L-G18F-Q10-P10
FNPQE-L-G18F-Q10-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/8
10
18.0
4.3
8
17
27.3
15.3
27.2
15.24
12
11.0
28.25
FNPQE-L-G14F-Q6-P10
FNPQE-L-G14F-Q6-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/4
6
12.5
3.3
4.5
17
28.4
20.4
18.7
10.74
12
11.0
22.97
FNPQE-L-G14F-Q8-P10
FNPQE-L-G14F-Q8-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/4
8
14.0
3.3
6
17
31.3
21.3
22.5
12.54
12
11.0
25.7
FNPQE-L-G14F-Q10-P10
FNPQE-L-G14F-Q10-P10
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G1/4
10
18.0
4.3
8.5
17
35.3
23.3
27.2
15.24
12
11.0
33.76
FNPQE-L-G38F-Q8-P5
FNPQE-L-G38F-Q8-P5
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G3/8
8
14.0
3.3
6
21
33.0
24.5
22.5
12.54
13
12.0
36.2
FNPQE-L-G38F-Q10-P5
FNPQE-L-G38F-Q10-P5
内螺纹,外六角型,L型接头
黄铜+PBT
镀镍
G3/8
10
18.0
4.3
8
21
37.3
25.3
27.2
15.24
13
12.0
44.76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表