FPBD, FPBPD, FPDG, GFPBD, GFPBPD, GFPDG, BFPBD, BFPBPD, BFPDG, SFPBD, SFPBPD, SFPDG, HFPBD, HFPBPD, HFPDG, CFPBD, CFPBPD, CFPDG - 定位销 大头锥型 - 压入 - - P尺寸・L尺寸・B尺寸指定型 - - 钻头形 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/fpbd.prj},{NB=FPBD6-P6.50-L5-B1},{MAT=SKS3},{ST=-},{HARD=TH60},{DTOL=BD},{D=6},{P=6.50},{L=5},{BS=1.0},{C=1.0},{MM=3.0},{LL=1},{W=3.0},{ALT1=},{ALT4=},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
LL
l
[mm]
W
(W)
[mm]
MH
MH(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
FPBD1-P1.50-L2-B1
FPBD1-P1.50-L2-B1
1
0.1
0.5
0
0.6
0
0
0
FPBD2-P2.50-L2-B1
FPBD2-P2.50-L2-B1
2
0.5
1.0
0
1.2
0
0
0
FPBD3-P3.50-L3-B1
FPBD3-P3.50-L3-B1
3
0.5
2.0
1
1.5
0
0
0
FPBD4-P4.50-L4-B1
FPBD4-P4.50-L4-B1
4
1.0
3.0
1
1.8
0
0
0
FPBD5-P5.50-L5-B1
FPBD5-P5.50-L5-B1
5
1.0
3.0
1
2.2
0
0
0
FPBD6-P6.50-L5-B1
FPBD6-P6.50-L5-B1
6
1.0
3.0
1
3.0
0
0
0
FPBD8-P8.50-L6-B1
FPBD8-P8.50-L6-B1
8
1.5
4.0
1
3.5
0
0
0
FPBD10-P11.00-L10-B3
FPBD10-P11.00-L10-B3
10
2.0
4.0
1
4.0
0
0
0
FPBD12-P13.00-L10-B3
FPBD12-P13.00-L10-B3
12
2.0
4.0
1
5.0
0
0
0
FPBD13-P14.00-L12-B5
FPBD13-P14.00-L12-B5
13
2.0
4.0
2
5.5
0
0
0
FPBD16-P17.00-L15-B5
FPBD16-P17.00-L15-B5
16
3.0
5.0
2
7.0
0
0
0
FPBD20-P22.00-L15-B5
FPBD20-P22.00-L15-B5
20
3.0
5.0
2
9.0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表