FPJATD, GFPJATD, SFPJATD, HFPJATD, CFPJATD, FPJDTD, GFPJDTD, SFPJDTD, CFPJDTD, HFPJDTD - 위치결정핀 플랜지 타입-테이퍼 ・플랜지 경・플랜지 두께 지정-압입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpjatd.prj},{NB=FPJATD6-P4.00-L5-B2.0-T1.0-H9.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{SHP=ATD},{D=6},{P=4.00},{L=5},{B=2.0},{T=1.0},{H=9.0},{C=1.0},{MM=2.0},{ALT1=},{HC=0.0},{ALT2=},{TC=0},{ALT3=},{ALT4=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
W
(W)
[mm]
FPJATD2-P1.00-L2-B2.0-T1....
FPJATD2-P1.00-L2-B2.0-T1....
2
0.5
0.5
0.0
FPJATD3-P2.00-L3-B2.0-T1....
FPJATD3-P2.00-L3-B2.0-T1....
3
0.5
1.0
0.0
FPJATD4-P2.00-L4-B2.0-T1....
FPJATD4-P2.00-L4-B2.0-T1....
4
1.0
1.0
0.0
FPJATD5-P3.00-L5-B2.0-T1....
FPJATD5-P3.00-L5-B2.0-T1....
5
1.0
2.0
0.0
FPJATD6-P4.00-L5-B2.0-T1....
FPJATD6-P4.00-L5-B2.0-T1....
6
1.0
2.0
0.0
FPJATD8-P5.00-L5-B2.0-T1....
FPJATD8-P5.00-L5-B2.0-T1....
8
1.5
3.0
0.0
FPJATD10-P7.00-L8-B3.0-T1...
FPJATD10-P7.00-L8-B3.0-T1...
10
2.0
3.0
0.0
FPJATD12-P7.00-L10-B3.0-T...
FPJATD12-P7.00-L10-B3.0-T...
12
2.0
3.0
0.0
FPJATD13-P8.00-L13-B5.0-T...
FPJATD13-P8.00-L13-B5.0-T...
13
2.0
4.0
0.0
FPJATD16-P13.00-L16-B5.0-...
FPJATD16-P13.00-L16-B5.0-...
16
3.0
4.0
0.0
FPJATD20-P16.00-L20-B5.0-...
FPJATD20-P16.00-L20-B5.0-...
20
3.0
5.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성